Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23354-01-0616 |
23354-01-0717 |
23354-01-0818 |
23354-01-0920 |
23354-01-1020 |
23354-01-1122 |
23354-01-1222 |
23354-01-1426 |
23354-01-1528 |
23354-01-1632 |
23354-01-1835 |
23354-01-1935 |
23354-01-2038 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B | L2 | L1 | Force axiale F (kN) Transmissible au couple de serrage MS | Pression d'ajustement arbre P (N/mm²) | Nombre de vis de serrage | Pression d'ajustement moyeu P (N/mm²) | couple de serrage MS Vis de serrage (Nm) | D=diamètre intérieur | Couple M (Nm) Transmissible au couple de serrage MS | D1=Diamètre extérieur | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.95 € | 1 | 4 jours | 13.5 | 11 | 10.5 | 0.9 | 49 | 3 x M2.5 | 19 | 0.5 | 6 | 3 | 16 | 0.0113 | ||
78.95 € | 1 | 4 jours | 13.5 | 11 | 10.5 | 0.9 | 42 | 3 x M2.5 | 17 | 0.5 | 7 | 3 | 17 | 0.0133 | ||
78.95 € | 1 | 4 jours | 13.5 | 11 | 10.5 | 0.9 | 37 | 3 x M2.5 | 17 | 0.5 | 8 | 4 | 18 | 0.0143 | ||
86.98 € | 1 | 4 jours | 15.5 | 13 | 12.5 | 1.2 | 37 | 4 x M2.5 | 17 | 0.5 | 9 | 6 | 20 | 0.0196 | ||
86.98 € | 1 | 4 jours | 15.5 | 13 | 12.5 | 1.2 | 33 | 4 x M2.5 | 17 | 0.5 | 10 | 6 | 20 | 0.0179 | ||
86.98 € | 1 | 4 jours | 15.5 | 13 | 12.5 | 1.2 | 30 | 4 x M2.5 | 15 | 0.5 | 11 | 7 | 22 | 0.0389 | ||
92.89 € | 1 | 4 jours | 15.5 | 13 | 12.5 | 1.2 | 26 | 4 x M2.5 | 15 | 0.5 | 12 | 7 | 22 | 0.0201 | ||
92.89 € | 1 | 4 jours | 20 | 17 | 16.5 | 1.9 | 28 | 4 x M3 | 15 | 0.9 | 14 | 13 | 26 | 0.0380 | ||
92.89 € | 1 | 4 jours | 20 | 17 | 16.5 | 1.9 | 26 | 4 x M3 | 14 | 0.9 | 15 | 14 | 28 | 0.0474 | ||
98.60 € | 1 | 4 jours | 21 | 17 | 16.5 | 3.5 | 45 | 4 x M4 | 23 | 2.2 | 16 | 28 | 32 | 0.0628 | ||
98.60 € | 1 | 4 jours | 25 | 21 | 20 | 3.5 | 32 | 4 x M4 | 17 | 2.2 | 18 | 32 | 35 | 0.0866 | ||
98.60 € | 1 | 4 jours | 25 | 21 | 20 | 3.5 | 31 | 4 x M4 | 17 | 2.2 | 19 | 34 | 35 | 0.1003 | ||
98.60 € | 1 | 4 jours | 26 | 21 | 20 | 5.5 | 45 | 4 x M5 | 24 | 4.2 | 20 | 55 | 38 | 0.1159 |
Loading...
Matière du corps de base | acier inoxydable | Désignation | Bague De Serrage Conique | Forme | D |
---|---|---|---|---|---|
Code acier | 1.4057 | RoHS | oui | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
B
L2
L1
Force axiale F (kN) Transmissible au couple de serrage MS
Pression d'ajustement arbre P(N/mm²)
Nombre de vis de serrage
Pression d'ajustement moyeu P(N/mm²)
couple de serrage MS Vis de serrage(Nm)
D=diamètre intérieur
Couple M (Nm) Transmissible au couple de serrage MS
D1=Diamètre extérieur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles