Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L3 | B | L2 | L1 | Force axiale F (kN) Transmissible au couple de serrage MS | Pression d'ajustement arbre P (N/mm²) | Nombre de vis de serrage | D1=Diamètre ajusté | Pression d'ajustement moyeu P (N/mm²) | couple de serrage MS Vis de serrage (Nm) | D=diamètre intérieur | D2=Diamètre de bride | Couple M (Nm) Transmissible au couple de serrage MS | X min. (mm) | 250 K min. (mm) | 280 K min. (mm) | 320 K min. (mm) | 400 K min. (mm) | 200 K min. (mm) | Limite élastique Re (N/mm²) de la matière du moyeu K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.40 € | 1 | 4 jours | 39 | 45 | 31 | 26 | 33 | 180 | 6 x M6 | 47 | 70 | 17 | 19 | 53 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3919 | ||
20.40 € | 1 | 4 jours | 39 | 45 | 31 | 26 | 33 | 170 | 6 x M6 | 47 | 70 | 17 | 20 | 53 | 330 | 35 | 74 | 71 | 69 | 64 | 81 | 81 / 74 / 71 / 69 / 64 | 0.4205 | ||
20.40 € | 1 | 4 jours | 39 | 45 | 31 | 26 | 33 | 155 | 6 x M6 | 47 | 70 | 17 | 22 | 53 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3598 | ||
21.03 € | 1 | 4 jours | 39 | 45 | 31 | 26 | 33 | 140 | 6 x M6 | 50 | 70 | 17 | 24 | 56 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4095 | ||
21.80 € | 1 | 4 jours | 39 | 45 | 31 | 26 | 33 | 135 | 6 x M6 | 50 | 70 | 17 | 25 | 56 | 420 | 35 | 77 | 74 | 71 | 67 | 83 | 83 / 77 / 74 / 71 / 67 | 0.4331 | ||
23.23 € | 1 | 4 jours | 39 | 45 | 31 | 26 | 33 | 120 | 6 x M6 | 55 | 60 | 17 | 28 | 61 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4776 | ||
23.23 € | 1 | 4 jours | 39 | 45 | 31 | 26 | 33 | 115 | 6 x M6 | 55 | 60 | 17 | 30 | 61 | 500 | 35 | 81 | 79 | 76 | 72 | 87 | 87 / 81 / 79 / 76 / 72 | 0.4866 | ||
25.79 € | 1 | 4 jours | 39 | 45 | 31 | 26 | 44 | 140 | 8 x M6 | 60 | 75 | 17 | 32 | 66 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5479 | ||
25.79 € | 1 | 4 jours | 39 | 45 | 31 | 26 | 44 | 130 | 8 x M6 | 60 | 75 | 17 | 35 | 66 | 780 | 35 | 92 | 89 | 86 | 81 | 99 | 99 / 92 / 89 / 86 / 81 | 0.5594 | ||
27.57 € | 1 | 4 jours | 39 | 45 | 31 | 26 | 44 | 120 | 8 x M6 | 65 | 70 | 17 | 38 | 71 | 850 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6006 | ||
28.07 € | 1 | 4 jours | 39 | 45 | 31 | 26 | 44 | 110 | 8 x M6 | 65 | 70 | 17 | 40 | 71 | 890 | 35 | 96 | 93 | 90 | 86 | 103 | 103 / 96 / 93 / 90 / 86 | 0.5941 | ||
34.98 € | 1 | 4 jours | 47 | 55 | 36 | 30 | 61 | 130 | 6 x M8 | 75 | 70 | 41 | 42 | 81 | 1270 | - | - | - | - | - | - | - | 0.9920 | ||
34.98 € | 1 | 4 jours | 47 | 55 | 36 | 30 | 61 | 120 | 6 x M8 | 75 | 70 | 41 | 45 | 81 | 1360 | 40 | 113 | 109 | 105 | 100 | 121 | 121 / 113 / 109 / 105 / 100 | 1.0360 | ||
37.29 € | 1 | 4 jours | 47 | 55 | 36 | 30 | 81 | 150 | 8 x M8 | 80 | 90 | 41 | 48 | 86 | 1940 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0300 | ||
37.29 € | 1 | 4 jours | 47 | 55 | 36 | 30 | 81 | 145 | 8 x M8 | 80 | 90 | 41 | 50 | 86 | 2020 | 40 | 127 | 123 | 118 | 111 | 137 | 137 / 127 / 123 / 118 / 111 | 1.1060 | ||
42.21 € | 1 | 4 jours | 47 | 55 | 36 | 30 | 81 | 130 | 8 x M8 | 85 | 85 | 41 | 55 | 91 | 2220 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0780 | ||
45.72 € | 1 | 4 jours | 47 | 55 | 36 | 30 | 81 | 120 | 8 x M8 | 90 | 80 | 41 | 60 | 96 | 2430 | 40 | 137 | 132 | 128 | 121 | 146 | 146 / 137 / 132 / 128 / 121 | 1.2550 | ||
50.94 € | 1 | 4 jours | 47 | 55 | 36 | 30 | 81 | 110 | 8 x M8 | 95 | 75 | 41 | 65 | 101 | 2630 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2360 | ||
73.49 € | 1 | 4 jours | 62 | 72 | 46 | 40 | 131 | 125 | 8 x M10 | 110 | 80 | 83 | 70 | 116 | 4580 | - | - | - | - | - | - | - | 2.4200 | ||
88.02 € | 1 | 4 jours | 62 | 72 | 46 | 40 | 131 | 115 | 8 x M10 | 115 | 75 | 83 | 75 | 121 | 4900 | - | - | - | - | - | - | - | 2.6150 | ||
93.85 € | 1 | 4 jours | 62 | 72 | 46 | 40 | 131 | 110 | 8 x M10 | 120 | 70 | 83 | 80 | 126 | 5230 | - | - | - | - | - | - | - | 2.7150 | ||
102.42 € | 1 | 4 jours | 62 | 72 | 46 | 40 | 163 | 125 | 10 x M10 | 125 | 85 | 83 | 85 | 131 | 6950 | - | - | - | - | - | - | - | 2.9080 |
Loading...
Matière du corps de base | acier | Désignation | Bague De Serrage Conique | Forme | C |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
L3
B
L2
L1
Force axiale F (kN) Transmissible au couple de serrage MS
Pression d'ajustement arbre P(N/mm²)
Nombre de vis de serrage
D1=Diamètre ajusté
Pression d'ajustement moyeu P(N/mm²)
couple de serrage MS Vis de serrage(Nm)
D=diamètre intérieur
D2=Diamètre de bride
Couple M (Nm) Transmissible au couple de serrage MS
X min.(mm)
250 K min.(mm)
280 K min.(mm)
320 K min.(mm)
400 K min.(mm)
200 K min.(mm)
Limite élastique Re (N/mm²) de la matière du moyeu K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles