Bague de serrage Forme B (23351)

Bague de serrage Forme B (23351)
· Pour couples élevés

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 19 et 85 mm

· Montage encastré possible

· Autocentrant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23351-1947
23351-2047
23351-2247
23351-2450
23351-2550
23351-2855
23351-3055
23351-3260
23351-3560
23351-3865
23351-4065
23351-4275
23351-4575
23351-4880
23351-5080
23351-5585
23351-6090
23351-6595
23351-70110
23351-75115
23351-80120
23351-85125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre intérieur
(mm)
D1=Diamètre ajusté
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Force axiale F (kN) Transmissible au couple de serrage MS Pression d'ajustement arbre P
(N/mm²)
Nombre de vis de serrage Pression d'ajustement moyeu P
(N/mm²)
couple de serrage MS Vis de serrage
(Nm)
Couple M (Nm) Transmissible au couple de serrage MS X min.
(mm)
250 K min.
(mm)
280 K min.
(mm)
320 K min.
(mm)
400 K min.
(mm)
200 K min.
(mm)
Limite élastique Re (N/mm²) de la matière du moyeu K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400 Poids (ERP)
(kg)

18.69 €

1 4 jours 19474526-39562986 x M612017530-------0.3867

18.69 €

1 4 jours 204745263139562836 x M61201755035807774708787 / 80 / 77 / 74 / 700.3847

18.69 €

1 4 jours 22474526-39562576 x M612017610-------0.3607

19.29 €

1 4 jours 24504526-39562366 x M611517660-------0.4022

20.00 €

1 4 jours 255045263139562276 x M61151769035838077738989 / 83 / 80 / 77 / 730.4125

20.92 €

1 4 jours 28554526-39562026 x M610517770-------0.4682

20.92 €

1 4 jours 305545263139561906 x M61051783035878481779393 / 87 / 84 / 81 / 770.4642

24.21 €

1 4 jours 32604526-39742358 x M6125171180-------0.5368

24.21 €

1 4 jours 356045263139742168 x M6126171295351091049992120120 / 109 / 104 / 99 / 920.5199

24.78 €

1 4 jours 38654526-39742008 x M6116171400-------0.5729

25.24 €

1 4 jours 406545263139741908 x M61161714803511310810396123123 / 113 / 108 / 103 / 960.5258

31.92 €

1 4 jours 42755530-471012126 x M8120412120-------0.9536

31.92 €

1 4 jours 4575553036471011986 x M812041227040120117113107128128 / 120 / 117 / 113 / 1070.9621

33.98 €

1 4 jours 48805530-471352508 x M8150413230-------1.0260

35.71 €

1 4 jours 5080553036471352408 x M815041336540151145137127167167 / 151 / 145 / 137 / 1271.0480

39.83 €

1 4 jours 55855530-471352168 x M8140413700-------1.0380

42.44 €

1 4 jours 6090553036471352008 x M813541403540159153146136173173 / 159 / 153 / 146 / 1361.2050

48.84 €

1 4 jours 65955530-471351838 x M8125414370-------1.1920

71.19 €

1 4 jours 701106740-622182068 x M10131837615-------2.4120

83.03 €

1 4 jours 751157240-622181928 x M10126838160-------2.5150

88.49 €

1 4 jours 801207240-622181808 x M10120838700-------2.6960

96.57 €

1 4 jours 851257240-6227221210 X M101458311560-------2.7690

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Désignation Bague de serrage conique Forme B
RoHS Oui

Assistance technique