Bague de serrage coniqu, forme A acier inox. (23350)

Bague de serrage coniqu, forme A acier inox. (23350)
· Pour couples modérés

· Pas de décalage axial

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 20 et 60 mm

· Autocentrant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23350-01-2028
23350-01-2534
23350-01-3041
23350-01-3547
23350-01-4053
23350-01-4559
23350-01-5065
23350-01-5571
23350-01-6077
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L3 B L1 Force axiale F (kN) Transmissible au couple de serrage MS Pression d'ajustement arbre P
(N/mm²)
Nombre de vis de serrage D1=Diamètre ajusté Pression d'ajustement moyeu P
(N/mm²)
couple de serrage MS Vis de serrage
(Nm)
D=diamètre intérieur D2=Diamètre de bride Couple M (Nm) Transmissible au couple de serrage MS Poids (ERP)
(kg)

97.03 €

1 4 jours 39451810714 x M6285182050970.2566

120.34 €

1 4 jours 46522515625 x M63445825561800.3641

141.86 €

1 4 jours 46522515516 x M64138830622200.4769

177.34 €

1 4 jours 53593219468 x M64734835683400.5537

185.79 €

1 4 jours 53593219408 x M65330840753900.6595

200.98 €

1 4 jours 70784536488 x M859361845868201.1170

223.79 €

1 4 jours 70784536438 x M865331850929101.2700

346.24 €

1 4 jours 81895541369 x M8712818559811001.5810

425.62 €

1 4 jours 81895541339 x M87726186010412001.8050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier inoxydable Désignation Bague De Serrage Conique Forme A
Code acier 1.4057 RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique