Accouplement coul. crois. serrage par vis HC (23032)

Accouplement coul. crois. serrage par vis HC (23032)
· Solide

· Le serrage avec vis sans tête permet des temps de montage sensiblement réduits

· Sans jeu

· Montage facile (système de connexion)

· Longueur réduite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23032-0016
23032-0020
23032-0025
23032-0032
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1/D2=alésage de fixation L3 L=Longueur D4=Damètre extérieur L1 Moment d'inertie
(10⁻³ kgm²)
D1/D2 max. Résistance à la torsion statique
(Nm/arcmin)
Déport maximal latéral D1/D2 min. Couple de serrage des vis
(Nm)
Vitesse max. tr/min Couple nominal
(Nm)
Taille C (DIN 916) Poids (ERP)
(kg)

59.09 €

1 4 jours 42.3181680.00246.350.0191418000116M30.0075

65.91 €

1 4 jours 42.5202090.08180.0351.541.770001.520M40.0270

77.83 €

1 4 jours 5325.52511.50.018100.058251.760002.525M40.0356

102.98 €

1 4 jours 84323214.50.067140.182.5844800732M50.0613

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 serrage par vis hc Matière de composant polyacetal Matière du corps de base aluminium
Désignation Accouplements À Coulisse Croisée Finition 2 mini Déport maximal angulaire
RoHS oui

Assistance technique