Inscription
Configurer
  • Plage de couple admissible(N•m)
  • L=Longueur(mm)
  • Couple nominal(N•m)

    Calcul du couple admissible (ou du facteur de sécurité, etc.) variant selon le fabricant. Pour plus de détails, consulter les caractéristiques techniques fournies par le fabricant concerné.

  • D1/D2 max.(mm)
  • D1/D2 min.(mm)
  • D1/D2=alésage de fixation(mm)
  • D4=Damètre extérieur(mm)
  • A(mm)
  • L1(mm)
  • L3(mm)
  • Résistance à la torsion statique(Nm/arcmin)
  • Déport maximal latéral
  • Couple de serrage des vis(Nm)
  • Vitesse max. tr/min
  • Taille
  • C (DIN 912-10.9)
  • Moment d'inertie(10⁻⁶ kgm²)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Accouplement à coulisse croisée moyeu à serrage radial (23030)

Référence pièce:

encore indéterminée. 4 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Plage de couple admissible

(N•m)

L=Longueur

(mm)

Couple nominal

(N•m)

D1/D2 max.

(mm)

D1/D2 min.

(mm)

D1/D2=alésage de fixation

(mm)

D4=Damètre extérieur

(mm)

A

(mm)

L1

(mm)

L3

(mm)

Résistance à la torsion statique

(Nm/arcmin)

Déport maximal latéral

Couple de serrage des vis

(Nm)

Vitesse max. tr/min

Taille

C (DIN 912-10.9)

Moment d'inertie

(10⁻⁶ kgm²)

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
0.05 à 1.00
21
1
6
3
3
16
5
9.5
3
0.019
1
1
8000
16
M2.6
0.0032
0.0091
1 pièces
1.01 à 3.00
22.5
1.5
8
5
5
20
6.5
10
3
0.035
1.5
1
7000
20
M2.6
0.0082
0.0205
1 pièces
1.01 à 3.00
27
2.5
10
6.35
6.35
25
8
12
4
0.058
2
1.5
6000
25
M3
0.026
0.0269
1 pièces
5.01 à 10.00
35
7
14
8
8
32
11
16
5
0.18
2.5
2.5
4800
32
M4
0.083
0.0638
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
97.97 €
( 116.58 € )
4 jours ouvrables
100.45 €
( 119.54 € )
4 jours ouvrables
118.06 €
( 140.49 € )
4 jours ouvrables
143.16 €
( 170.36 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Solide

· Le moyeu de serrage à actionnement radial permet des temps de montage sensiblement réduits

· Sans jeu

· Montage facile (système de connexion)

· Longueur réduite