Accouplement élastomère à griffes serrage par vis HC, aluminium (23023)

Accouplement élastomère à griffes serrage par vis HC, aluminium (23023)
· Adaptés pour les vitesses élevées

· Amortisseurs de vibrations

· Le serrage avec vis sans tête permet des temps de montage sensiblement réduits

· Sans jeu grâce à la précontrainte du système d‘accouplement

· Montage facile (système de connexion)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23023-0020
23023-0050
23023-0125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1/D2=alésage de fixation L3 L=Longueur D4=Damètre extérieur L2 L1 Moment d'inertie
(10⁻³ kgm²)
Déport maximal axial ± D1/D2 max. Résistance à la torsion statique
(Nm/arcmin)
D1/D2 min. Couple de serrage des vis
(Nm)
Couple nominal
(Nm)
Taille C (DIN 916) Poids (ERP)
(kg)

60.28 €

1 4 jours 33.52214870.000210.660.00730.722M30.0070

70.35 €

1 4 jours 55302010100.0010.89.530.01650.755M30.0278

90.40 €

1 4 jours 85.5353013110.00591140.03881.712.512.5M40.0633

Loading...

  1. 1

Informations de base

Déport maximal latéral 0.1 Finition 1 serrage par vis hc Matière du corps de base aluminium
Désignation Accouplement Élastomère À Griffes Finition 2 mini RoHS oui

Assistance technique