Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23022-002 |
23022-005 |
23022-008 |
23022-015 |
23022-030 |
23022-060 |
23022-150 |
23022-300 |
23022-500 |
23022-700 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1/D2=alésage de fixation | L3 | Force de ressort radiale (N/mm) | B | L=Longueur | D5 | D4=Damètre extérieur | L2 | D6 | L1 | Moment d'inertie (10⁻³ kgm²) | Déport maximal axial ± | D1/D2 max. | Résistance à la torsion statique (Nm/arcmin) | B1 | Déport maximal latéral | D1/D2 min. | Couple de serrage des vis (Nm) | Couple nominal (Nm) | Taille | C (DIN 912-10.9) | A | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.83 € | 1 | 4 jours | 3 | 3.5 | 405 | 6 | 22 | - | 14 | 8 | - | 7 | 0.00016 | 0.6 | 5 | 0.007 | - | 0.1 | 3 | 0.5 | 2 | 2 | M2 | 4 | 0.0146 | ||
90.40 € | 1 | 4 jours | 5 | 5 | 510 | 8 | 30 | - | 20 | 10 | - | 10 | 0.0011 | 0.8 | 8 | 0.016 | - | 0.1 | 5 | 1 | 5 | 5 | M2.5 | 6.5 | 0.0196 | ||
124.32 € | 1 | 4 jours | 6 | 6 | 600 | 10 | 40 | 8.5 | 32 | 13 | 10.5 | 13.5 | 0.01 | 0.5 | 15 | 0.04 | 2 | 0.1 | 8 | 4 | 8 | 8 | M4 | 10.5 | 0.0820 | ||
150.89 € | 1 | 4 jours | 7 | 8 | 2100 | 12 | 50 | 9.5 | 40 | 16 | 18 | 17 | 0.03 | 0.5 | 20 | 0.24 | 3 | 0.1 | 10 | 8 | 15 | 15 | M5 | 13.5 | 0.1579 | ||
179.99 € | 1 | 4 jours | 9 | 9 | 2500 | 14 | 58 | 12.5 | 50 | 18 | 27 | 20 | 0.09 | 0.5 | 26 | 0.41 | 3 | 0.1 | 13 | 14 | 30 | 30 | M6 | 16.5 | 0.2714 | ||
213.50 € | 1 | 4 jours | 12 | 10 | 2600 | 14 | 62 | 12.5 | 60 | 18 | 27 | 22 | 0.18 | 0.5 | 29 | 0.61 | 3 | 0.1 | 15 | 35 | 60 | 60 | M8 | 19.5 | 0.4150 | ||
249.09 € | 1 | 4 jours | 15 | 12 | 3300 | 15 | 73 | 14.5 | 70 | 20 | 30 | 26.5 | 0.38 | 1 | 33 | 1.05 | 4 | 0.1 | 22 | 67 | 150 | 150 | M10 | 23 | 0.6530 | ||
416.53 € | 1 | 4 jours | 18 | 14 | 4500 | 18 | 86 | 16.5 | 85 | 24 | 38 | 31 | 1 | 1 | 42 | 2 | 4 | 0.12 | 30 | 115 | 300 | 300 | M12 | 29 | 1.1520 | ||
636.26 € | 1 | 4 jours | 20 | 16 | 5900 | 22 | 94 | 20.5 | 100 | 28 | 47 | 33 | 2.2 | 1 | 56 | 5.8 | 5 | 0.15 | 38 | 115 | 500 | 500 | M12 | 36 | 1.7400 | ||
811.26 € | 1 | 4 jours | 24 | 18 | 7000 | 25 | 109 | 22.5 | 120 | 33 | 58 | 38 | 5.2 | 1 | 70 | 8 | 6 | 0.15 | 40 | 185 | 700 | 700 | M14 | 44 | 2.7690 |
Loading...
Finition 1 | avec moyeu à serrage radial | Matière de composant | polyurethane | Matière du corps de base | aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Accouplement Élastomère À Griffes | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D1/D2=alésage de fixation
L3
Force de ressort radiale(N/mm)
B
L=Longueur
D5
D4=Damètre extérieur
L2
D6
L1
Moment d'inertie(10⁻³ kgm²)
Déport maximal axial ±
D1/D2 max.
Résistance à la torsion statique(Nm/arcmin)
B1
Déport maximal latéral
D1/D2 min.
Couple de serrage des vis(Nm)
Couple nominal(Nm)
Taille
C (DIN 912-10.9)
A
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles