Courroie dentée profil T5, polyuréthane (22052)

Courroie dentée profil T5, polyuréthane (22052)
· Idéal pour les entraînements avec courroies hautement flexibles

· Transmission de puissance élevée

· Faible dilatation des courroies

· Résistance très élevée à l'usure

· Très bonne résistance chimique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22052-0510X0165
22052-0510X0185
22052-0510X0200
22052-0510X0215
22052-0510X0220
22052-0510X0225
22052-0510X0245
22052-0510X0250
22052-0510X0255
22052-0510X0260
22052-0510X0270
22052-0510X0275
22052-0510X0280
22052-0510X0295
22052-0510X0300
22052-0510X0305
22052-0510X0325
22052-0510X0330
22052-0510X0340
22052-0510X0350
22052-0510X0355
22052-0510X0365
22052-0510X0375
22052-0510X0390
22052-0510X0400
22052-0510X0410
22052-0510X0420
22052-0510X0425
22052-0510X0450
22052-0510X0455
22052-0510X0475
22052-0510X0480
22052-0510X0500
22052-0510X0510
22052-0510X0525
22052-0510X0545
22052-0510X0550
22052-0510X0560
22052-0510X0575
22052-0510X0600
22052-0510X0610
22052-0510X0620
22052-0510X0630
22052-0510X0640
22052-0510X0650
22052-0510X0660
22052-0510X0690
22052-0510X0700
22052-0510X0720
22052-0510X0750
22052-0510X0780
22052-0510X0815
22052-0510X0840
22052-0510X0850
22052-0510X0900
22052-0510X0990
22052-0510X1000
22052-0510X1075
22052-0510X1100
22052-0510X1215
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
BW=Largeur de courroie L1=Longueur de pas N=Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

6.35 €

1 4 jours 10165330.0037

6.35 €

1 4 jours 10185370.0039

6.35 €

1 4 jours 10200400.0044

6.54 €

1 4 jours 10215430.0044

6.54 €

1 4 jours 10220440.0045

6.54 €

1 4 jours 10225450.0045

7.13 €

1 4 jours 10245490.0052

7.27 €

1 4 jours 10250500.0054

7.27 €

1 4 jours 10255510.0053

7.27 €

1 4 jours 10260520.0054

7.27 €

1 4 jours 10270540.0054

7.27 €

1 4 jours 10275550.0062

7.27 €

1 4 jours 10280560.0062

7.27 €

1 4 jours 10295590.0063

7.44 €

1 4 jours 10300600.0071

7.44 €

1 4 jours 10305610.0067

7.74 €

1 4 jours 10325650.0078

7.74 €

1 4 jours 10330660.0072

7.74 €

1 4 jours 10340680.0082

7.74 €

1 4 jours 10350700.0079

7.74 €

1 4 jours 10355710.0076

7.74 €

1 4 jours 10365730.0080

7.74 €

1 4 jours 10375750.0090

7.74 €

1 4 jours 10390780.0086

7.89 €

1 4 jours 10400800.0086

8.06 €

1 4 jours 10410820.0096

8.06 €

1 4 jours 10420840.0092

8.06 €

1 4 jours 10425850.0092

8.06 €

1 4 jours 10450900.0097

8.24 €

1 4 jours 10455910.0093

8.39 €

1 4 jours 10475950.0098

8.39 €

1 4 jours 10480960.0108

8.85 €

1 4 jours 105001000.0111

9.29 €

1 4 jours 105101020.0119

9.45 €

1 4 jours 105251050.0111

9.63 €

1 4 jours 105451090.0119

9.63 €

1 4 jours 105501100.0115

9.63 €

1 4 jours 105601120.0124

9.74 €

1 4 jours 105751150.0122

9.91 €

1 4 jours 106001200.0129

10.09 €

1 4 jours 106101220.0126

10.09 €

1 4 jours 106201240.0131

10.23 €

1 4 jours 106301260.0137

10.23 €

1 4 jours 106401280.0136

10.23 €

1 4 jours 106501300.0145

10.39 €

1 4 jours 106601320.0146

10.39 €

1 4 jours 106901380.0146

10.53 €

1 4 jours 107001400.0168

10.71 €

1 4 jours 107201440.0162

10.85 €

1 4 jours 107501500.0180

11.32 €

1 4 jours 107801560.0171

11.65 €

1 4 jours 108151630.0182

11.65 €

1 4 jours 108401680.0170

11.79 €

1 4 jours 108501700.0195

12.09 €

1 4 jours 109001800.0184

12.56 €

1 4 jours 109901980.0227

12.70 €

1 4 jours 1010002000.0215

14.09 €

1 4 jours 1010752150.0233

14.27 €

1 4 jours 1011002200.0235

16.10 €

1 4 jours 1012152430.0262

Loading...

Informations de base

P=Profilé T5 Matière du corps de base polyurethane Désignation Courroie Dentée
DIN DIN 7721 Couleur du corps de base gris RoHS oui

Assistance technique