Courroie dentée profil HTD 3M (22062)

Courroie dentée profil HTD 3M (22062)
· Protection efficace contre les sauts de dent

· Bruit et entretien réduits

· Positionnement précis et respect de l'angle

· Très bonne résistance chimique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22062-0309X0201
22062-0309X0210
22062-0309X0213
22062-0309X0216
22062-0309X0225
22062-0309X0240
22062-0309X0252
22062-0309X0255
22062-0309X0267
22062-0309X0300
22062-0309X0312
22062-0309X0318
22062-0309X0330
22062-0309X0336
22062-0309X0339
22062-0309X0357
22062-0309X0363
22062-0309X0384
22062-0309X0390
22062-0309X0420
22062-0309X0447
22062-0309X0474
22062-0309X0480
22062-0309X0501
22062-0309X0513
22062-0309X0525
22062-0309X0537
22062-0309X0564
22062-0309X0570
22062-0309X0606
22062-0309X0612
22062-0309X0633
22062-0309X0669
22062-0309X0711
22062-0309X0822
22062-0309X0843
22062-0309X0882
22062-0309X0945
22062-0309X1002
22062-0309X1041
22062-0309X1068
22062-0309X1071
22062-0309X1125
22062-0309X1245
22062-0309X1500
22062-0309X1569
22062-0315X0201
22062-0315X0210
22062-0315X0213
22062-0315X0216
22062-0315X0225
22062-0315X0240
22062-0315X0252
22062-0315X0255
22062-0315X0267
22062-0315X0300
22062-0315X0312
22062-0315X0318
22062-0315X0330
22062-0315X0336
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale W (mm)
(mm)
L1=Longueur de pas N=Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

4.97 €

1 4 jours 9201670.0049

5.27 €

1 4 jours 9210700.0047

5.27 €

1 4 jours 9213710.0043

5.27 €

1 4 jours 9216720.0045

5.27 €

1 4 jours 9225750.0055

5.27 €

1 4 jours 9240800.0065

5.27 €

1 4 jours 9252840.0055

5.27 €

1 4 jours 9255850.0056

5.27 €

1 4 jours 9267890.0060

5.64 €

1 4 jours 93001000.0062

5.64 €

1 4 jours 93121040.0066

5.64 €

1 4 jours 93181060.0064

5.93 €

1 4 jours 93301100.0071

5.93 €

1 4 jours 93361120.0073

5.93 €

1 4 jours 93391130.0070

6.25 €

1 4 jours 93571190.0076

5.99 €

1 4 jours 93631210.0077

5.99 €

1 4 jours 93841280.0080

5.99 €

1 4 jours 93901300.0083

6.24 €

1 4 jours 94201400.0087

6.24 €

1 4 jours 94471490.0091

6.36 €

1 4 jours 94741580.0103

6.36 €

1 4 jours 94801600.0103

6.58 €

1 4 jours 95011670.0109

6.58 €

1 4 jours 95131710.0110

6.58 €

1 4 jours 95251750.0118

6.72 €

1 4 jours 95371790.0112

7.23 €

1 4 jours 95641880.0126

7.23 €

1 4 jours 95701900.0124

7.38 €

1 4 jours 96062020.0127

7.38 €

1 4 jours 96122040.0127

7.38 €

1 4 jours 96332110.0137

7.69 €

1 4 jours 96692230.0146

8.00 €

1 4 jours 97112370.0160

8.31 €

1 4 jours 98222740.0168

8.31 €

1 4 jours 98432810.0180

9.05 €

1 4 jours 98822940.0238

9.81 €

1 4 jours 99453150.0255

10.25 €

1 4 jours 910023340.0165

10.25 €

1 4 jours 910413470.0227

10.25 €

1 4 jours 910683560.0217

10.25 €

1 4 jours 910713570.0221

11.37 €

1 4 jours 911253750.0234

11.91 €

1 4 jours 912454150.0336

14.13 €

1 4 jours 915005000.0259

14.72 €

1 4 jours 915695230.0424

8.14 €

1 4 jours 15201670.0088

8.14 €

1 4 jours 15210700.0092

8.14 €

1 4 jours 15213710.0094

8.14 €

1 4 jours 15216720.0095

8.31 €

1 4 jours 15225750.0099

8.31 €

1 4 jours 15240800.0084

8.31 €

1 4 jours 15252840.0092

8.31 €

1 4 jours 15255850.0112

8.46 €

1 4 jours 15267890.0101

8.63 €

1 4 jours 153001000.0132

8.91 €

1 4 jours 153121040.0137

9.08 €

1 4 jours 153181060.0140

9.08 €

1 4 jours 153301100.0145

9.08 €

1 4 jours 153361120.0123

Loading...

Informations de base

Forme de la courroie Extrémité fermée Surface dentée de la courroie Standard (un seul côté) Forme de la courroie HTD3M
Matière du corps de base Polyamide Désignation Courroie dentée Couleur du corps de base Noir
Finition 1 Fermée ISO ISO 13050 RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique