Courroie dentée profil T5, polyurethane (22054)

Courroie dentée profil T5, polyurethane (22054)
· De préférence pour les entraînements avec charge de flexion élevée

· Pour les rondelles de très petit diamètre

· Les courroies peuvent être soudées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22054-0510X0500
22054-0510X1000
22054-0510X1500
22054-0510X2000
22054-0510X2500
22054-0510X3000
22054-0510X3500
22054-0510X4000
22054-0510X5000
22054-0516X0500
22054-0516X1000
22054-0516X1500
22054-0516X2000
22054-0516X2500
22054-0516X3000
22054-0516X3500
22054-0516X4000
22054-0516X5000
22054-0525X0500
22054-0525X1000
22054-0525X1500
22054-0525X2000
22054-0525X2500
22054-0525X3000
22054-0525X3500
22054-0525X4000
22054-0525X5000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
BW=Largeur de courroie L=Longueur Force dans la travée max.
(N)
Poids (ERP)
(kg)

8.53 €

1 4 jours 105003200.0128

17.10 €

1 4 jours 1010003200.0237

25.65 €

1 4 jours 1015003200.0334

34.18 €

1 4 jours 1020003200.0461

42.75 €

1 4 jours 1025003200.0592

51.29 €

1 4 jours 1030003200.0698

59.85 €

1 4 jours 1035003200.0817

68.41 €

1 4 jours 1040003200.0919

85.48 €

1 4 jours 1050003200.1151

11.50 €

1 4 jours 165005400.0184

23.06 €

1 4 jours 1610005400.0376

34.57 €

1 4 jours 1615005400.0549

46.12 €

1 4 jours 1620005400.0767

57.64 €

1 4 jours 1625005400.0912

69.19 €

1 4 jours 1630005400.1147

80.70 €

1 4 jours 1635005400.1268

92.27 €

1 4 jours 1640005400.1541

115.29 €

1 4 jours 1650005400.1814

20.69 €

1 4 jours 255009000.0286

41.44 €

1 4 jours 2510009000.0530

62.13 €

1 4 jours 2515009000.0866

82.81 €

1 4 jours 2520009000.1151

103.54 €

1 4 jours 2525009000.1442

124.24 €

1 4 jours 2530009000.1731

144.94 €

1 4 jours 2535009000.2031

165.64 €

1 4 jours 2540009000.2312

207.06 €

1 4 jours 2550009000.2896

Loading...

  1. 1

Informations de base

P=Profilé T5 Matière du corps de base polyurethane Désignation Courroie Dentée
DIN DIN 7721 Couleur du corps de base gris RoHS oui

Assistance technique