Courroie dentée profil AT5, polyurethane (22059)

Courroie dentée profil AT5, polyurethane (22059)
· Répartition homogène de la force et déformation minimale de la denture grâce à l'armature en acier renforcée

· Charge de rupture élevée

· Faible dilatation des courroies

· Fonctionnement silencieux de la courroie

· Les courroies peuvent être soudées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22059-0510X0500
22059-0510X1000
22059-0510X1500
22059-0510X2000
22059-0510X2500
22059-0510X3000
22059-0510X3500
22059-0510X4000
22059-0510X5000
22059-0516X0500
22059-0516X1000
22059-0516X1500
22059-0516X2000
22059-0516X2500
22059-0516X3000
22059-0516X3500
22059-0516X4000
22059-0516X5000
22059-0525X0500
22059-0525X1000
22059-0525X1500
22059-0525X2000
22059-0525X2500
22059-0525X3000
22059-0525X3500
22059-0525X4000
22059-0525X5000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
BW=Largeur de courroie L=Longueur Force dans la travée max.
(N)
Poids (ERP)
(kg)

10.35 €

1 4 jours 105006400.0191

20.69 €

1 4 jours 1010006400.0372

31.04 €

1 4 jours 1015006400.0559

41.44 €

1 4 jours 1020006400.0731

51.78 €

1 4 jours 1025006400.0750

62.13 €

1 4 jours 1030006400.1095

72.46 €

1 4 jours 1035006400.1271

82.81 €

1 4 jours 1040006400.1520

103.54 €

1 4 jours 1050006400.1812

13.74 €

1 4 jours 1650011200.0250

27.43 €

1 4 jours 16100011200.0617

41.18 €

1 4 jours 16150011200.0893

54.91 €

1 4 jours 16200011200.1188

68.64 €

1 4 jours 16250011200.1536

82.34 €

1 4 jours 16300011200.1853

96.09 €

1 4 jours 16350011200.2081

109.82 €

1 4 jours 16400011200.2417

137.27 €

1 4 jours 16500011200.2957

24.72 €

1 4 jours 2550018400.0476

49.42 €

1 4 jours 25100018400.0900

74.13 €

1 4 jours 25150018400.1421

98.81 €

1 4 jours 25200018400.1890

123.54 €

1 4 jours 25250018400.2428

148.25 €

1 4 jours 25300018400.2819

172.97 €

1 4 jours 25350018400.3317

197.66 €

1 4 jours 25400018400.3766

247.08 €

1 4 jours 25500018400.5013

Loading...

  1. 1

Informations de base

P=Profilé AT5 Matière du corps de base polyurethane Désignation Courroie Dentée
Couleur du corps de base gris RoHS oui

Assistance technique