Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2 max. | D=diamètre | D3 | L | N=Nombre de dents | Forme | Matière du corps de base | D4 max. | D1 max. | D5 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.45 € | 1 | 4 jours | 12 | 45.84 | 44.46 | 70 | 18 | A | acier | 51 | 32 | - | 0.6803 | ||
21.06 € | 1 | 4 jours | 12 | 50.93 | 49.56 | 70 | 20 | A | acier | 57 | 36 | - | 0.8444 | ||
21.31 € | 1 | 4 jours | 12 | 56.02 | 54.65 | 70 | 22 | A | acier | 62 | 43 | - | 1.0000 | ||
22.51 € | 1 | 4 jours | 12 | 61.12 | 59.74 | 70 | 24 | A | acier | 67 | 49 | - | 1.3100 | ||
24.98 € | 1 | 4 jours | 12 | 66.21 | 64.84 | 70 | 26 | A | acier | 73 | 50 | - | 1.5200 | ||
28.36 € | 1 | 4 jours | 14 | 71.3 | 69.93 | 70 | 28 | A | acier | 77 | 55 | - | 1.7800 | ||
28.83 € | 1 | 4 jours | 14 | 76.39 | 75.02 | 70 | 30 | A | acier | 84 | 60 | - | 2.0900 | ||
31.88 € | 1 | 4 jours | 14 | 81.49 | 80.12 | 70 | 32 | A | acier | 88 | 64 | - | 2.4000 | ||
33.95 € | 1 | 4 jours | 14 | 86.58 | 85.21 | 70 | 34 | A | acier | 94 | 70 | - | 2.7000 | ||
35.67 € | 1 | 4 jours | 14 | 91.67 | 90.3 | 70 | 36 | A | acier | 98 | 75 | - | 3.0500 | ||
38.93 € | 1 | 4 jours | 14 | 96.77 | 95.39 | 70 | 38 | A | acier | 104 | 80 | - | 3.4800 | ||
41.95 € | 1 | 4 jours | 14 | 101.86 | 100.49 | 70 | 40 | A | acier | 108 | 85 | - | 3.6400 | ||
47.71 € | 1 | 4 jours | 14 | 112.05 | 110.67 | 70 | 44 | A | fonte grise | 121 | 96 | - | 4.7700 | ||
61.44 € | 1 | 4 jours | 14 | 122.23 | 120.86 | 70 | 48 | A | fonte grise | 129 | 104 | - | 5.7000 | ||
63.55 € | 1 | 4 jours | 18 | 142.6 | 141.23 | 60 | 56 | H | fonte grise | 150 | 90 | 117 | 5.5900 | ||
79.28 € | 1 | 4 jours | 18 | 152.79 | 151.42 | 60 | 60 | H | fonte grise | 158 | 100 | 127 | 5.8600 | ||
91.94 € | 1 | 4 jours | 18 | 162.97 | 161.6 | 60 | 64 | H | fonte grise | 168 | 100 | 137 | 7.2500 | ||
126.09 € | 1 | 4 jours | 18 | 183.35 | 181.97 | 60 | 72 | H | fonte grise | 192 | 100 | 158 | 8.4600 | ||
94.65 € | 1 | 4 jours | 18 | 203.72 | 202.35 | 60 | 80 | I | fonte grise | - | 110 | 179 | 9.7300 | ||
107.93 € | 1 | 4 jours | 18 | 213.9 | 212.53 | 60 | 84 | J | fonte grise | - | 110 | 190 | 8.7100 | ||
140.18 € | 1 | 4 jours | 18 | 229.18 | 227.81 | 60 | 90 | J | fonte grise | - | 110 | 204 | 9.5650 | ||
175.08 € | 1 | 4 jours | 20 | 285.21 | 283.83 | 60 | 112 | J | fonte grise | - | 110 | 260 | 10.9200 | ||
185.18 € | 1 | 4 jours | 20 | 366.69 | 365.32 | 60 | 144 | J | fonte grise | - | 110 | 342 | 12.9400 | ||
224.94 € | 1 | 4 jours | 20 | 427.8 | 426.42 | 60 | 168 | J | fonte grise | - | 120 | 403 | 16.0000 | ||
282.91 € | 1 | 4 jours | 20 | 488.92 | 487.54 | 60 | 192 | J | fonte grise | - | 130 | 465 | 22.4000 |
Loading...
B=Largeur | 60 | Désignation | Roue Dentée | P=Profilé | HTD 8M |
---|---|---|---|---|---|
BW=Largeur de courroie | 50 | Surface corps | phosphaté | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D2 max.
D=diamètre
D3
L
N=Nombre de dents
Forme
Matière du corps de base
D4 max.
D1 max.
D5
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles