Roue dentée profil HTD 3M, forme P (22004)

Roue dentée profil HTD 3M, forme P (22004)
· Profil HTD standard

· Denture semi-circulaire avec division métrique

· Bruit et entretien réduits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22004-030910
22004-030912
22004-030914
22004-030915
22004-031510
22004-031512
22004-031514
22004-031515
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur D=diamètre D3 L N=Nombre de dents BW=Largeur de courroie D4 max. D1 max. Poids (ERP)
(kg)

8.96 €

1 4 jours 10.29.558.7917.510913130.0036

9.38 €

1 4 jours 10.211.4610.717.512915150.0058

9.62 €

1 4 jours 10.213.3712.6117.514916180.0066

9.81 €

1 4 jours 10.214.3213.5617.515917.5180.0077

10.01 €

1 4 jours 179.558.7926101513130.0049

10.63 €

1 4 jours 1711.4610.726121515150.0079

10.86 €

1 4 jours 1713.3712.6126141516180.0105

11.29 €

1 4 jours 1714.3213.5626151517.5180.0115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme P Matière du corps de base aluminium Désignation Roue Dentée
P=Profilé HTD3M RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique