Roue dentee droite, forme B sans moyeu, module 2, denture droite fraisée, acier (22400)

Roue dentee droite, forme B sans moyeu, module 2, denture droite fraisée, acier (22400)
· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, technique de convoyage, robotique

· Le perçage peut être usiné ultérieurement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22400-0220200072
22400-0220200075
22400-0220200076
22400-0220200080
22400-0220200085
22400-0220200090
22400-0220200095
22400-0220200100
22400-0220200110
22400-0220200114
22400-0220200120
22400-0220200127
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre du cercle divisé N=Nombre de dents D Poids (ERP)
(kg)

64.83 €

1 4 jours 144721482.5000

79.28 €

1 4 jours 150751542.7100

79.74 €

1 4 jours 152761562.7900

89.59 €

1 4 jours 160801643.0900

93.76 €

1 4 jours 170851743.5000

99.53 €

1 4 jours 180901843.9300

100.12 €

1 4 jours 190951944.3900

113.91 €

1 4 jours 2001002044.8700

129.24 €

1 4 jours 2201102245.9000

134.74 €

1 4 jours 2281142326.3400

144.38 €

1 4 jours 2401202447.0300

144.38 €

1 4 jours 2541272587.8900

Loading...

  1. 1

Informations de base

D2 max. 20 Module 2 B=Largeur 20
Forme B Finition 1 droite Matière du corps de base acier
Désignation Roue Dentée Surface corps naturel Type de forme sans moyeu
RoHS oui

Assistance technique