Roue dentee droite, forme B sans moyeu, module 1, denture droite fraisée, acier (22400)

Roue dentee droite, forme B sans moyeu, module 1, denture droite fraisée, acier (22400)
· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, technique de convoyage, robotique

· Le perçage peut être usiné ultérieurement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22400-0210150072
22400-0210150075
22400-0210150076
22400-0210150080
22400-0210150085
22400-0210150090
22400-0210150095
22400-0210150100
22400-0210150110
22400-0210150114
22400-0210150120
22400-0210150127
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre du cercle divisé N=Nombre de dents D Poids (ERP)
(kg)

26.48 €

1 4 jours 7272740.4600

29.02 €

1 4 jours 7575770.5100

29.70 €

1 4 jours 7676780.5200

29.84 €

1 4 jours 8080820.5800

32.71 €

1 4 jours 8585870.6500

33.56 €

1 4 jours 9090920.7300

36.54 €

1 4 jours 9595970.8200

39.58 €

1 4 jours 1001001020.9100

44.26 €

1 4 jours 1101101121.1000

47.79 €

1 4 jours 1141141161.1900

49.46 €

1 4 jours 1201201221.3200

53.99 €

1 4 jours 1271271291.4700

Loading...

  1. 1

Informations de base

D2 max. 12 Module 1 B=Largeur 15
Forme B Finition 1 droite Matière du corps de base acier
Désignation Roue Dentée Surface corps naturel Type de forme sans moyeu
RoHS oui

Assistance technique