Engrenages en acier, module 5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme B, sans épaulement (22400)

Engrenages en acier, module 5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme B, sans épaulement (22400)
· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, technique de convoyage, robotique

· Le perçage peut être usiné ultérieurement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22400-0250500032
22400-0250500035
22400-0250500038
22400-0250500040
22400-0250500045
22400-0250500048
22400-0250500050
22400-0250500052
22400-0250500055
22400-0250500057
22400-0250500060
22400-0250500065
22400-0250500070
22400-0250500075
22400-0250500076
22400-0250500080
22400-0250500085
22400-0250500090
22400-0250500095
22400-0250500100
22400-0250500110
22400-0250500114
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents D2 max.
(Ø)
D D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

131.65 €

1 4 jours 32251701607.6200

132.31 €

1 4 jours 35251851759.1000

169.19 €

1 4 jours 382520019010.8000

158.20 €

1 4 jours 402521020012.0000

213.15 €

1 4 jours 452523522515.3000

222.50 €

1 4 jours 482525024017.4400

241.49 €

1 4 jours 503026025018.6000

268.27 €

1 4 jours 523027026020.4300

307.82 €

1 4 jours 553028527522.8900

361.48 €

1 4 jours 573029528524.6200

356.59 €

1 4 jours 603031030027.3100

426.77 €

1 4 jours 653033532532.1200

439.65 €

1 4 jours 703036035037.3100

448.86 €

1 4 jours 753038537542.8800

446.86 €

1 4 jours 763039038044.0400

448.76 €

1 4 jours 803041040048.8400

484.16 €

1 4 jours 853043542555.1900

518.81 €

1 4 jours 903046045061.9200

571.62 €

1 4 jours 953048547569.0300

657.28 €

1 4 jours 1003051050076.5300

785.28 €

1 4 jours 1103056055092.6900

851.79 €

1 4 jours 1143058057099.5900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Matériau général en acier Forme Forme A Largeur de la dent B(mm) 50
Désignation Roue dentée Forme B Type de forme Sans moyeu
Surface corps Naturel Finition 1 Droite RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique