Roue dentee droite, forme B sans moyeu, module 2, denture droite fraisée, acier inox. (22400)

Roue dentee droite, forme B sans moyeu, module 2, denture droite fraisée, acier inox. (22400)
· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, technique de convoyage, robotique

· Le perçage peut être usiné ultérieurement

· Résistant à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22400-20-1220200080

Référence pièce
22400-20-1220200080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

277.81 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D1=Diamètre du cercle divisé 160 D2 max. 20 Module 2
N=Nombre de dents 80 D 164 B=Largeur 20
Forme B Finition 1 droite Matière du corps de base acier inoxydable
Désignation Roue Dentée Surface corps naturel Type de forme sans moyeu
RoHS oui PL Edelstahl oui Poids (ERP)(kg) 3.1100

Vous vous trouvez sur la page de Roue dentee droite, forme B sans moyeu, module 2, denture droite fraisée, acier inox. (22400), le numéro d'article est le suivant: 22400-20-1220200080.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22400-20-1220200080.

Assistance technique