Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22715-1210 |
22715-1215 |
22715-1220 |
22715-1225 |
22715-1230 |
22715-1235 |
22715-2210 |
22715-2215 |
22715-2220 |
22715-2225 |
22715-2230 |
22715-2235 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Module | D2 | A | D1 | L1 | A1 | Couple max. (Ncm) | Matière de composant | D=diamètre | L | H2 | H | H1 | R | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.27 € | 1 | 4 jours | 1 | 4.8 | 32 | 12 | 15 | 19.4 | 8.3 | polyacetal | 5h9 | 50 | 4 | 10 | 18.8 | 6 | 0.0549 | ||
47.98 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 5.8 | 45 | 18 | 20 | 28.4 | 29 | polyacétal | 8h9 | 70 | 5 | 15 | 28.2 | 9 | 0.1814 | ||
55.57 € | 1 | 4 jours | 2 | 7 | 55 | 22 | 30 | 35 | 73 | polyacetal | 10h6 | 90 | 6 | 20 | 37.5 | 11 | 0.3212 | ||
64.45 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 9 | 65 | 25 | 35 | 41 | 145 | polyacetal | 12h6 | 105 | 7 | 25 | 46.8 | 12.5 | 0.4941 | ||
73.35 € | 1 | 4 jours | 3 | 9 | 75 | 30 | 40 | 47.5 | 250 | polyacetal | 15h6 | 120 | 8 | 30 | 56.2 | 15 | 0.7790 | ||
82.62 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 11 | 85 | 33 | 45 | 54 | 440 | polyacetal | 18h6 | 135 | 9 | 35 | 65.7 | 16 | 1.0840 | ||
49.58 € | 1 | 4 jours | 1 | 4.8 | 32 | 12 | 15 | 19.4 | 8.7 | polycétone | 5h9 | 50 | 4 | 10 | 18.8 | 6 | 0.0600 | ||
57.24 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 5.8 | 45 | 18 | 20 | 28.4 | 30.4 | polycétone | 8h9 | 70 | 5 | 15 | 28.2 | 9 | 0.1726 | ||
61.19 € | 1 | 4 jours | 2 | 7 | 55 | 22 | 30 | 35 | 76.6 | polycétone | 10h6 | 90 | 6 | 20 | 37.5 | 11 | 0.3243 | ||
69.06 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 9 | 65 | 25 | 35 | 41 | 152.2 | polycétone | 12h6 | 105 | 7 | 25 | 46.8 | 12.5 | 0.4933 | ||
78.48 € | 1 | 4 jours | 3 | 9 | 75 | 30 | 40 | 47.5 | 262.5 | polycétone | 15h6 | 120 | 8 | 30 | 56.2 | 15 | 0.7671 | ||
83.37 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 11 | 85 | 33 | 45 | 54 | 462 | polycétone | 18h6 | 135 | 9 | 35 | 65.7 | 16 | 1.0820 |
Loading...
Matière du corps de base | zinc | Désignation | Renvoi D'Angle | Nombre de dents | 16/16 |
---|---|---|---|---|---|
n=rapport de transmission | 1:1 | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Module
D2
A
D1
L1
A1
Couple max.(Ncm)
Matière de composant
D=diamètre
L
H2
H
H1
R
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles