Renvoi d'angle, aluminium (22712)

Renvoi d'angle, aluminium (22712)
· Transmission d'énergie en douceur et silencieuse

· Fixation aisée par vis

· 7 dimensions de cote comprises entre 32 et 60 mm

· Durée de vie : jusqu'à 1 000 heures en pleine charge

· Corps rendu étanche contre la fuite de graisse et les entrées de poussière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22712-1832
22712-2035
22712-2442
22712-2646
22712-3053
22712-3256
22712-3560
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2 A D3 B D1 L1 A1 L2 S1 D4 D5 A3 A4 Charge sur l’arbre FR
(N)
Charge sur l’arbre FA
(N)
S2 S D=diamètre L T Couple max.
(Nm)
A2 Poids (ERP)
(kg)

165.81 €

1 4 jours 3.16.5M3x1018M3x8128.5238M3x6136.51160600.826322.10.35 / 0.1 / 0.0560.0520

183.75 €

1 4 jours 3.17.5M3x1020M3x81210258M3x6167.5101001000.828352.050.75 / 0.3 / 0.1570.0817

193.21 €

1 4 jours 4.19M4x1024M4x816123012M4x8199161201201.54104222.5 / 1 / 0.580.1430

196.13 €

1 4 jours 4.110M4x1026M5x816133312M4x82110161401401.54124624 / 1.5 / 0.7590.1900

203.04 €

1 4 jours 4.111M4x1030M5x816153812M4x82411162402401.5412532.15 / 2 / 1110.2688

209.44 €

1 4 jours 4.112M4x1032M5x816174012M4x82812165505501.5412562.18 / 3 / 1.5120.3326

220.87 €

1 4 jours 4.113M4x1035M5x81617.542.512M4x83013165505501.5412602.110 / 4 / 213.50.4160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rapport de transmission 1:1 Matière du corps de base aluminium Désignation Renvoi D'Angle
Surface corps anodisé Matière de composant acier Plage de vitesse de rotation n tr/min 100 / 500 / 1000
RoHS oui

Assistance technique