Renvoi d'angle, plastique (22710)

Renvoi d'angle, plastique (22710)
· Pour la transmission du mouvement de rotation selon un angle de 90 degrés

· Sans entretien

· Le sens de rotation est indifférent

· Engrenages coniques cémentés

· Corps en plastique renforcé de fibres de verre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22710-111000
22710-111050
22710-111080
22710-111100
22710-211000
22710-211050
22710-211080
22710-211100
22710-221000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rapport de transmission Désignation Couleur du corps de base Matière de composant Couple d’entraînement max. M
(Nm)
SW2 SW1 Forme L=Longueur Poids (ERP)
(kg)

34.73 €

1 4 jours 1:1Renvoi D'Anglebleuacier466A-0.0705

53.64 €

1 4 jours 1:1Renvoi D'Anglebleuacier466A500.0885

53.67 €

1 4 jours 1:1Renvoi D'Anglebleuacier466A800.0951

53.75 €

1 4 jours 1:1Renvoi D'Anglebleuacier466A1000.1005

47.58 €

1 4 jours 1:1renvoi d'anglerouge-5.577B-0.1006

63.59 €

1 4 jours 1:1renvoi d'anglerouge-5.577B500.1244

64.56 €

1 4 jours 1:1renvoi d'anglerouge-5.577B800.1349

64.64 €

1 4 jours 1:1renvoi d'anglerouge-5.577B1000.1397

47.58 €

1 4 jours 2:1renvoi d'anglevert-5.577B-0.0883

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base plastique Vitesse max. tr/min 150 RoHS oui

Assistance technique