Engrenages coniques en zinc, rapport 1:1 moulés, denture droite, angle de pression 20° (22433) (Numéros de référence)

Engrenages coniques en zinc, rapport 1:1 moulés, denture droite, angle de pression 20° (22433)
· Servent pour la transmission angulaire du couple dans la construction de machines et d'installations

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22433-05110016
22433-15110016
22433-20110016
22433-25110016
22433-30110016
22433-35110016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Module Largeur
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D2
(mm)
D3=Filetage A
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Couple max.
(Ncm)
Poids (ERP)
(kg)

2.28 €

1 4 jours 11317.31612617.94.57.51321.80.0074

4.61 €

1 4 jours 1.518.6262419825.26.910.71773.10.0269

5.35 €

1 4 jours 221.334.8322310309.61019.2185.70.0511

7.47 €

1 4 jours 2.525.543.340261236.212.312233570.0883

10.71 €

1 4 jours 329.352.348301442.7141326576.80.1457

16.17 €

1 4 jours 3.533.261.456341649.415.51429.2898.90.2276

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Engrenages coniques droits Nombre de dents 16 Matière du corps de base Zinc
Désignation Pignon conique Surface corps Naturel Finition 1 Droite
Rapport de transmission 1:1 RoHS Oui

Assistance technique