Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22432-110140010 |
22432-110140040 |
22432-115140010 |
22432-115140040 |
22432-120140010 |
22432-120140040 |
22432-210140010 |
22432-210140040 |
22432-215140010 |
22432-215140040 |
22432-220140010 |
22432-220140040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Module | D2 | A | D | B | L=largeur | L1 | N=Nombre de dents | Matière du corps de base | A1 | L2 | D1=Diamètre du cercle divisé | D3=Filetage | Couple max. (Ncm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 1 | 4 jours | 1 | 7.9 | 30.2 | 12 | 8 | 17.7 | 9.6 | 10 | polyacetal | - | - | 10 | 4 | 10 | 0.0010 | ||
4.37 € | 1 | 4 jours | 1 | 23.4 | - | 41 | 8.4 | 16.9 | 10.8 | 40 | polyacetal | 20.2 | 15.5 | 40 | 10 | 42.2 | 0.0125 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 11.3 | 41.5 | 18 | 12.2 | 23.2 | 11 | 10 | polyacetal | - | - | 15 | 5 | 34.5 | 0.0030 | ||
6.72 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 30.4 | - | 60.7 | 12.3 | 21 | 12.8 | 40 | polyacetal | 25.2 | 19 | 60 | 12 | 139.1 | 0.0316 | ||
2.87 € | 1 | 4 jours | 2 | 14 | 53.5 | 23.7 | 16 | 28.7 | 12.8 | 10 | polyacetal | - | - | 20 | 6 | 80.4 | 0.0061 | ||
11.55 € | 1 | 4 jours | 2 | 36.1 | - | 81.2 | 16.2 | 27 | 17 | 40 | polyacetal | 32.5 | 24.4 | 80 | 18 | 325.7 | 0.0617 | ||
1.35 € | 1 | 4 jours | 1 | 7.9 | 30.2 | 12 | 8 | 17.7 | 9.6 | 10 | polycétone | - | - | 10 | 4 | 10.5 | 0.0008 | ||
5.33 € | 1 | 4 jours | 1 | 23.4 | - | 41 | 8.4 | 16.9 | 10.8 | 40 | polycétone | 20.2 | 15.5 | 40 | 10 | 44.3 | 0.0111 | ||
2.03 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 11.3 | 41.5 | 18 | 12.2 | 23.2 | 11 | 10 | polycétone | - | - | 15 | 5 | 36.2 | 0.0026 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 30.4 | - | 60.7 | 12.3 | 21 | 12.8 | 40 | polycétone | 25.2 | 19 | 60 | 12 | 146 | 0.0277 | ||
3.46 € | 1 | 4 jours | 2 | 14 | 53.5 | 23.7 | 16 | 28.7 | 12.8 | 10 | polycétone | - | - | 20 | 6 | 84.4 | 0.0055 | ||
13.92 € | 1 | 4 jours | 2 | 36.1 | - | 81.2 | 16.2 | 27 | 17 | 40 | polycétone | 32.5 | 24.4 | 80 | 18 | 342 | 0.0980 |
Loading...
Rapport de transmission | 1:4 | Finition 1 | droite | Désignation | Pignon Conique |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Module
D2
A
D
B
L=largeur
L1
N=Nombre de dents
Matière du corps de base
A1
L2
D1=Diamètre du cercle divisé
D3=Filetage
Couple max.(Ncm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles