Pignon conique droite, rapport 1:3 traités par pulvérisation (22432)

Pignon conique droite, rapport 1:3 traités par pulvérisation (22432)
· Dureté élevée

· Faible coefficient de frottement

· Durée de vie importante

· Protection efficace contre la rupture des dents

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22432-110130015
22432-110130045
22432-115130015
22432-115130045
22432-120130010
22432-120130030
22432-125130010
22432-125130030
22432-210130015
22432-210130045
22432-215130015
22432-215130045
22432-220130010
22432-220130030
22432-225130010
22432-225130030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Module D2 A D B L=largeur L1 N=Nombre de dents Matière du corps de base A1 L2 D1=Diamètre du cercle divisé D3=Filetage Couple max.
(Ncm)
Poids (ERP)
(kg)

1.35 €

1 4 jours 112.334.316.4920.511.415polyacetal--15516.90.0027

4.17 €

1 4 jours 123.4-45.78.817.99.645polyacetal22.416.2451049.70.0172

2.62 €

1 4 jours 1.517.247.325.11426.612.315polyacetal--22.5859.30.0076

7.95 €

1 4 jours 1.530.4-68.51423.211.845polyacetal29.721.467.512178.10.0502

2.50 €

1 4 jours 215.543.323.612.2251210polyacetal--20661.30.0060

7.47 €

1 4 jours 230.3-61.712.522.511.830polyacetal2819.86012188.50.0368

3.78 €

1 4 jours 2.518.852.429.615.228.71310polyacetal--258119.30.0101

11.10 €

1 4 jours 2.536-77.215.72915.930polyacetal35.8257518369.90.0674

1.68 €

1 4 jours 112.334.316.4920.511.415polycétone--15517.80.0025

5.00 €

1 4 jours 123.4-45.78.817.99.645polycétone22.416.2451052.20.0156

3.22 €

1 4 jours 1.517.247.325.11426.612.315polycétone--22.5862.30.0067

9.62 €

1 4 jours 1.530.4-68.51423.211.845polycétone29.721.467.5121870.0455

2.98 €

1 4 jours 215.543.323.612.2251210polycétone--20664.30.0053

9.00 €

1 4 jours 230.3-61.712.522.511.830polycétone2819.86012197.90.0333

4.54 €

1 4 jours 2.518.852.429.615.228.71310polycétone--258125.30.0090

13.36 €

1 4 jours 2.536-77.215.72915.930polycétone35.8257518388.40.0591

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rapport de transmission 1:3 Finition 1 droite Désignation Pignon Conique
RoHS oui

Assistance technique