Engrenages coniques en plastique, rapport 1:1.5 traités par pulvérisation, denture droite, angle de pression 20° (22432) (22432-115115016)

Engrenages coniques en plastique, rapport 1:1.5 traités par pulvérisation, denture droite, angle de pression 20° (22432) 22432-115115016

Détails du produit:

Référence fabricant: 22432-115115016

Marque: NORELEM

Prix: 2.79

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Nombre de dents: 16

Largeur: 18.8 mm

Matière du corps de base: Polyacetal

D: 26 mm

D1=Diamètre du cercle divisé: 24 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22432-115115016

Référence pièce
22432-115115016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents Largeur
(mm)
Matière du corps de base D
(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D2
(mm)
D3=Filetage A
(mm)
A1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Couple max.
(Ncm)
Poids (ERP)
(kg)

2.79 €

1 4 jours 1618.8Polyacetal262420830-10.817.836.10.0065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Module 1.5 Forme Engrenages coniques droits Désignation Pignon conique
Finition 1 Droite B(mm) 8 Rapport de transmission 1:1.5
RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Engrenages coniques en plastique, rapport 1:1.5 traités par pulvérisation, denture droite, angle de pression 20° (22432), le numéro d'article est le suivant: 22432-115115016.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22432-115115016.

Variantes de ce produit

Référence pièce
22432-115115024
22432-215115016
22432-215115024
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nombre de dents Largeur
(mm)
Matière du corps de base D
(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D2
(mm)
D3=Filetage A
(mm)
A1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Couple max.
(Ncm)
Poids (ERP)
(kg)

4.17 €

1 4 jours 2419.5Polyacetal37362410-26.611.31854.20.0124

3.30 €

1 4 jours 1618.8Polycétone262420830-10.817.8380.0058

5.00 €

1 4 jours 2419.5Polycétone37362410-26.611.318570.0111

Assistance technique