Engrenages à vis sans fin filetés à droite Entraxe 17 mm (22500)

Engrenages à vis sans fin filetés à droite Entraxe 17 mm (22500)
· Conviennent pour une utilisation prolongée à haut régime et avec des couples élevés

· Angle de pression 15°

· Pour la fabrication d'engrenages à vis sans fin avec un angle d'axe de 90°

· Vis sans fin cémentée et rectifiée

· Prêts à installer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22500-171002
22500-171004
22500-171005
22500-171007
22500-171009
22500-171010
22500-171015
22500-171025
22500-171030
22500-171040
22500-171050
22500-171060
22500-171075
22500-171080
22500-172002
22500-172004
22500-172005
22500-172007
22500-172009
22500-172010
22500-172015
22500-172025
22500-172030
22500-172040
22500-172050
22500-172060
22500-172075
22500-172080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Module Matière du corps de base Désignation Surface corps A=Entraxe D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D2=diamètre du cercle divisé
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
Z1 Z2 Angle d'hélice Couple de sortie T2 Graisse minérale
(Nm)
Couple de sortie T2 Huile minérale
(Nm)
Couple de sortie T2 Huile synthétique
(Nm)
Rapport de transmission Finition 1 Poids (ERP)
(kg)

41.99 €

1 4 jours 0.9AcierVis sans finPoli-10.15-11.95-8-48° 151.11.31.6--0.0071

41.99 €

1 4 jours 0.75AcierVis sans finCémenter-12.1-13.6-6-21° 501.722.6--0.0115

41.99 €

1 4 jours 0.7AcierVis sans finCémenter-11.4-12.8-6-21° 371.82.22.7--0.0101

39.32 €

1 4 jours 1AcierVis sans finCémenter-12.34-14.34-3-14° 41.61.92.4--0.0121

39.32 €

1 4 jours 0.75AcierVis sans finCémenter-13.4-14.9-3-9° 401.51.82.2--0.0146

39.32 €

1 4 jours 0.75AcierVis sans finCémenter-11-12.5-3-11° 481.92.32.8--0.0093

39.32 €

1 4 jours 0.75AcierVis sans finCémenter-11.3-12.8-2-7° 381.92.32.8--0.0099

40.57 €

1 4 jours 0.9AcierVis sans finCémenter-11.4-13.2-1-4° 321.82.22.7--0.0101

40.57 €

1 4 jours 0.75AcierVis sans finCémenter-11.45-12.95-1-3° 451.92.32.8--0.0103

40.57 €

1 4 jours 0.5AcierVis sans finCémenter-13.98-14.98-1-2° 31.41.72.1--0.0159

50.25 €

1 4 jours 0.5AcierVis sans finCémenter-8.95-9.95-1-3° 1211.21.5--0.0051

50.25 €

1 4 jours 0.4AcierVis sans finCémenter-9.95-10.75-1-2° 181.61.92.4--0.0071

50.25 €

1 4 jours 0.3AcierVis sans finCémenter-11.74-12.34-1-1° 281.51.82.2--0.0103

50.25 €

1 4 jours 0.3AcierVis sans finCémenter-10-10.84-1-1° 431.51.82.2--0.0074

24.48 €

1 4 jours 0.9LaitonEngrenage à vis sans fin-17-23.85-25.63-1848° 151.11.31.62.25:1Avec denture de vis hélicoïdale0.0295

24.48 €

1 4 jours 0.75LaitonEngrenage à vis sans fin-17-21.9-24.6-2721° 501.722.64.5:1-0.0242

24.48 €

1 4 jours 0.7LaitonEngrenage à vis sans fin-17-22.6-24.6-3021° 371.82.22.75:1-0.0269

24.48 €

1 4 jours 1LaitonEngrenage à vis sans fin-17-21.66-24.6-2114° 41.61.92.47:1-0.0239

24.48 €

1 4 jours 0.75LaitonEngrenage à vis sans fin-17-20.6-22.7-279° 401.51.82.29:1-0.0223

24.48 €

1 4 jours 0.75LaitonEngrenage à vis sans fin-17-23-24.6-3011° 481.92.32.810:1-0.0264

24.48 €

1 4 jours 0.75LaitonEngrenage à vis sans fin-17-22.7-24.6-307° 381.92.32.815:1-0.0262

26.54 €

1 4 jours 0.9LaitonEngrenage à vis sans fin-17-22.6-24.6-254° 321.82.22.725:1-0.0258

26.54 €

1 4 jours 0.75LaitonEngrenage à vis sans fin-17-22.55-24.6-303° 451.92.32.830:1-0.0258

26.54 €

1 4 jours 0.5LaitonEngrenage à vis sans fin-17-20.02-21.6-402° 31.41.72.140:1-0.0226

29.56 €

1 4 jours 0.5LaitonEngrenage à vis sans fin-17-25.05-27.2-503° 1211.21.550:1-0.0800

29.56 €

1 4 jours 0.4LaitonEngrenage à vis sans fin-17-24.05-26-602° 181.61.92.460:1-0.0314

29.56 €

1 4 jours 0.3LaitonEngrenage à vis sans fin-17-22.26-24-751° 281.51.82.275:1-0.0276

29.56 €

1 4 jours 0.3LaitonEngrenage à vis sans fin-17-24-25.1-801° 431.51.82.280:1-0.0311

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Filetage à droite RoHS Oui

Assistance technique