Engrenages à vis sans fin filetés à droite Entraxe 80 mm (22500)

Engrenages à vis sans fin filetés à droite Entraxe 80 mm (22500)
· Conviennent pour une utilisation prolongée à haut régime et avec des couples élevés

· Angle de pression 15°

· Pour la fabrication d'engrenages à vis sans fin avec un angle d'axe de 90°

· Vis sans fin cémentée et rectifiée

· Prêts à installer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22500-801006
22500-801012
22500-801020
22500-801030
22500-801050
22500-801080
22500-802006
22500-802012
22500-802020
22500-802030
22500-802050
22500-802080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Module Matière du corps de base Désignation Surface corps A=Entraxe D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D2=diamètre du cercle divisé
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
Z1 Z2 Angle d'hélice Couple de sortie T2 Graisse minérale
(Nm)
Couple de sortie T2 Huile minérale
(Nm)
Couple de sortie T2 Huile synthétique
(Nm)
Rapport de transmission Poids (ERP)
(kg)

81.23 €

1 4 jours 4AcierVis sans finCémenter-40-48-4-23° 35150180225-0.3703

81.23 €

1 4 jours 2.5AcierVis sans finCémenter-35-40-4-16° 36243290365-0.2651

81.23 €

1 4 jours 3AcierVis sans finCémenter-38.5-44.5-2-8° 58290348435-0.3390

81.23 €

1 4 jours 4AcierVis sans finCémenter-40-48-1-5° 44348417522-0.3740

81.23 €

1 4 jours 2.5AcierVis sans finCémenter-35-40-1-4° 6248297372-0.2646

81.23 €

1 4 jours 1.5AcierVis sans finCémenter-40-43-1-2° 9213255320-0.3789

312.90 €

1 4 jours 4LaitonEngrenage à vis sans fin-80-120-132-2723° 351501802256.75:13.1300

312.90 €

1 4 jours 2.5LaitonEngrenage à vis sans fin-80-125-132.5-4816° 3624329036512:13.3800

312.90 €

1 4 jours 3LaitonEngrenage à vis sans fin-80-121.5-130.5-408° 5829034843520:13.1900

312.90 €

1 4 jours 4LaitonEngrenage à vis sans fin-80-120-132.5-305° 4434841752230:13.1400

312.90 €

1 4 jours 2.5LaitonEngrenage à vis sans fin-80-125-132.5-504° 624829737250:13.3900

312.90 €

1 4 jours 1.5LaitonEngrenage à vis sans fin-80-120-124.5-802° 921325532080:13.1700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Filetage à droite RoHS Oui

Assistance technique