Inscription
Confirmé
  • Module
  • D2=diamètre du cercle divisé(mm)
  • D4(mm)
  • Z2
  • Angle d'hélice
  • Couple de sortie T2 Graisse minérale(Nm)
  • Couple de sortie T2 Huile minérale(Nm)
  • Couple de sortie T2 Huile synthétique(Nm)
  • Rapport de transmission
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Engrenages à vis sans fin filetés à droite Entraxe 65 mm (22500) (22500-652028)

Référence pièce:

22500-652028
Réinitialiser
Quantité :
Loading...

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce
22500-652028

Module

D2=diamètre du cercle divisé

(mm)

D4

(mm)

Z2

Angle d'hélice

Couple de sortie T2 Graisse minérale

(Nm)

Couple de sortie T2 Huile minérale

(Nm)

Couple de sortie T2 Huile synthétique

(Nm)

Rapport de transmission

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
3.5
98
108
28
6° 17
192
230
288
28:1
0.1940
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
123.62 €
( 147.11 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Conviennent pour une utilisation prolongée à haut régime et avec des couples élevés

· Angle de pression 15°

· Pour la fabrication d'engrenages à vis sans fin avec un angle d'axe de 90°

· Vis sans fin cémentée et rectifiée

· Prêts à installer

La référence pièce a été confirmé