Engrenages à vis sans fin filetés à droite Entraxe 53 mm (22500)

Engrenages à vis sans fin filetés à droite Entraxe 53 mm (22500)
· Conviennent pour une utilisation prolongée à haut régime et avec des couples élevés

· Angle de pression 15°

· Pour la fabrication d'engrenages à vis sans fin avec un angle d'axe de 90°

· Vis sans fin cémentée et rectifiée

· Prêts à installer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22500-531028
22500-532004
22500-532006
22500-532009
22500-532013
22500-532015
22500-532021
22500-532025
22500-532028
22500-532030
22500-532038
22500-532050
22500-532060
22500-532075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Module Matière du corps de base Désignation Surface corps A=Entraxe D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D2=diamètre du cercle divisé
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
Z1 Z2 Angle d'hélice Couple de sortie T2 Graisse minérale
(Nm)
Couple de sortie T2 Huile minérale
(Nm)
Couple de sortie T2 Huile synthétique
(Nm)
Rapport de transmission Poids (ERP)
(kg)

71.25 €

1 4 jours 2.5AcierVis sans finCémenter-36-41-1-3° 59----0.2511

85.44 €

1 4 jours 3.5LaitonEngrenage à vis sans fin-53-73.9-83-1925° 51455467.54.75:10.5794

85.44 €

1 4 jours 3.5LaitonEngrenage à vis sans fin-53-74.2-84-2019° 1767811016.67:10.5933

85.44 €

1 4 jours 2.5LaitonEngrenage à vis sans fin-53-74.71-82-2913° 5277931169.67:10.6138

85.44 €

1 4 jours 2.75LaitonEngrenage à vis sans fin-53-75.5-84-2710° 23809612013.5:10.6285

85.44 €

1 4 jours 2.5LaitonEngrenage à vis sans fin-53-76.1-83-309° 38759011315:10.6400

85.44 €

1 4 jours 3.5LaitonEngrenage à vis sans fin-53-74-83-216° 179411314121:10.5901

85.44 €

1 4 jours 3LaitonEngrenage à vis sans fin-53-75.42-84-255° 388410112725:10.6243

85.44 €

1 4 jours 2.5LaitonEngrenage à vis sans fin-53-70-77.5-283° 598710413028:10.5202

85.44 €

1 4 jours 2.5LaitonEngrenage à vis sans fin-53-75.27-83-304° 40779311630:10.6214

85.44 €

1 4 jours 2LaitonEngrenage à vis sans fin-53-76.21-83-383° 51688110238:10.6518

85.44 €

1 4 jours 1.5LaitonEngrenage à vis sans fin-53-75.15-81-502° 4760729050:10.6311

85.44 €

1 4 jours 1.25LaitonEngrenage à vis sans fin-53-75.1-80-602° 1955668260:10.6286

85.44 €

1 4 jours 1LaitonEngrenage à vis sans fin-53-75.1-78-751° 5149597475:10.6279

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Filetage à droite RoHS Oui

Assistance technique