Engrenages à vis sans fin filetés à droite Entraxe 33 mm (22500)

Engrenages à vis sans fin filetés à droite Entraxe 33 mm (22500)
· Conviennent pour une utilisation prolongée à haut régime et avec des couples élevés

· Angle de pression 15°

· Pour la fabrication d'engrenages à vis sans fin avec un angle d'axe de 90°

· Vis sans fin cémentée et rectifiée

· Prêts à installer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22500-331003
22500-331005
22500-331007
22500-331010
22500-331011
22500-331012
22500-331015
22500-331016
22500-331017
22500-331018
22500-331020
22500-331024
22500-331028
22500-331030
22500-331032
22500-331038
22500-331050
22500-331056
22500-331060
22500-331072
22500-331075
22500-332003
22500-332005
22500-332007
22500-332010
22500-332011
22500-332012
22500-332015
22500-332016
22500-332017
22500-332018
22500-332020
22500-332024
22500-332028
22500-332030
22500-332032
22500-332038
22500-332050
22500-332056
22500-332060
22500-332072
22500-332075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Module Matière du corps de base Désignation Surface corps A=Entraxe D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D2=diamètre du cercle divisé
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
Z1 Z2 Angle d'hélice Couple de sortie T2 Graisse minérale
(Nm)
Couple de sortie T2 Huile minérale
(Nm)
Couple de sortie T2 Huile synthétique
(Nm)
Rapport de transmission Poids (ERP)
(kg)

55.78 €

1 4 jours 1.75AcierVis sans finCémenter-24-27.5-6-25° 5710.112.115.1-0.0803

50.66 €

1 4 jours 2AcierVis sans finCémenter-22.5-26.5-4-20° 5010.612.715.9-0.0693

50.66 €

1 4 jours 1.5AcierVis sans finCémenter-22.4-25.4-4-15° 3212.214.618.3-0.0693

50.66 €

1 4 jours 1.5AcierVis sans finCémenter-19.75-22.75-3-13° 1013.31619.9-0.0526

50.66 €

1 4 jours 1.3AcierVis sans finCémenter-21-23.6-3-10° 4213.31619.9-0.0800

50.66 €

1 4 jours 1.9AcierVis sans finCémenter-19.5-23.3-2-11° 1413.516.220.2-0.0508

48.18 €

1 4 jours 1.5AcierVis sans finCémenter-20.5-23.5-2-8° 251315.619.5-0.0573

48.18 €

1 4 jours 1.5AcierVis sans finCémenter-17.24-20.24-2-10° 11416.821-0.0379

48.18 €

1 4 jours 1.4AcierVis sans finCémenter-17.8-20.6-2-9° 314.21721.3-0.0800

48.18 €

1 4 jours 1.25AcierVis sans finCémenter-20.65-23.15-2-6° 5712.615.118.9-0.0577

48.18 €

1 4 jours 1.15AcierVis sans finCémenter-19.66-21.96-2-6° 4312.715.219-0.0521

49.43 €

1 4 jours 1.9AcierVis sans finCémenter-20-23.8-1-5° 2713.215.819.8-0.0543

49.43 €

1 4 jours 1.5AcierVis sans finCémenter-23.9-26.9-1-3° 3611.213.416.8-0.0795

49.43 €

1 4 jours 1.5AcierVis sans finCémenter-20.85-23.85-1-4° 812.715.219-0.0591

49.43 €

1 4 jours 1.5AcierVis sans finCémenter-17.8-20.8-1-4° 5013.516.220.2-0.0414

49.43 €

1 4 jours 1.25AcierVis sans finCémenter-18.28-20.76-1-3° 5513.916.720.8-0.0437

50.03 €

1 4 jours 0.9AcierVis sans finCémenter-21-22.8-1-2° 27101215-0.0603

50.03 €

1 4 jours 0.8AcierVis sans finCémenter-21.15-22.75-1-2° 1010.112.115.1-0.0614

50.03 €

1 4 jours 0.8AcierVis sans finCémenter-17.96-19.56-1-2° 3311.413.717.1-0.0800

50.03 €

1 4 jours 0.6AcierVis sans finCémenter-22.8-24-1-1° 308.410.0112.6-0.0800

50.03 €

1 4 jours 0.6AcierVis sans finCémenter-20.5-21.7-1-1° 41910.813.5-0.0568

42.21 €

1 4 jours 1.75LaitonEngrenage à vis sans fin-33-42-47-2125° 5710.112.115.13.5:10.1554

42.21 €

1 4 jours 2LaitonEngrenage à vis sans fin-33-43.5-49-2020° 5010.612.715.95:10.1644

42.21 €

1 4 jours 1.5LaitonEngrenage à vis sans fin-33-43.6-48-2815° 3212.214.618.37:10.1660

45.90 €

1 4 jours 1.5LaitonEngrenage à vis sans fin-33-46.25-51-3013° 1013.31619.910:10.1846

45.90 €

1 4 jours 1.3LaitonEngrenage à vis sans fin-33-45-49.2-3410° 4213.31619.911.33:10.0800

45.90 €

1 4 jours 1.9LaitonEngrenage à vis sans fin-33-46.5-52-2411° 1413.516.220.212:10.1860

45.90 €

1 4 jours 1.5LaitonEngrenage à vis sans fin-33-45.5-50-308° 251315.619.515:10.1806

45.90 €

1 4 jours 1.5LaitonEngrenage à vis sans fin-33-48.76-53-3210° 11416.82116:10.2035

45.90 €

1 4 jours 1.4LaitonEngrenage à vis sans fin-33-48.2-52.5-349° 314.21721.317:10.0800

45.90 €

1 4 jours 1.25LaitonEngrenage à vis sans fin-33-45.35-49.2-366° 5712.615.118.918:10.1796

44.24 €

1 4 jours 1.15LaitonEngrenage à vis sans fin-33-46.34-50.5-406° 4312.715.21920:10.1876

44.24 €

1 4 jours 1.9LaitonEngrenage à vis sans fin-33-46-51-245° 2713.215.819.824:10.1817

44.24 €

1 4 jours 1.5LaitonEngrenage à vis sans fin-33-42.1-46.6-283° 3611.213.416.828:10.1569

44.24 €

1 4 jours 1.5LaitonEngrenage à vis sans fin-33-45.15-50-304° 812.715.21930:10.1775

44.24 €

1 4 jours 1.5LaitonEngrenage à vis sans fin-33-48.2-52.5-324° 5013.516.220.232:10.2001

44.24 €

1 4 jours 1.25LaitonEngrenage à vis sans fin-33-47.74-51.6-383° 5513.916.720.838:10.1972

44.24 €

1 4 jours 0.9LaitonEngrenage à vis sans fin-33-45-48-502° 2710121550:10.1786

44.24 €

1 4 jours 0.8LaitonEngrenage à vis sans fin-33-44.85-48-562° 1010.112.115.156:10.0800

46.70 €

1 4 jours 0.8LaitonEngrenage à vis sans fin-33-48.04-51.5-602° 3311.413.717.160:10.0800

46.70 €

1 4 jours 0.6LaitonEngrenage à vis sans fin-33-43.2-46-721° 308.410.0112.672:10.0800

46.70 €

1 4 jours 0.6LaitonEngrenage à vis sans fin-33-45.5-48-751° 41910.813.575:10.1819

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Filetage à droite RoHS Oui

Assistance technique