Inscription
Configurer
  • Module
  • Matière du corps de base
  • Désignation
  • Surface corps
  • D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
  • D3(mm)
  • Z1
  • Angle d'hélice
  • Couple de sortie T2 Graisse minérale(Nm)
  • Couple de sortie T2 Huile minérale(Nm)
  • Couple de sortie T2 Huile synthétique(Nm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Engrenages à vis sans fin filetés à droite Entraxe 31 mm (22500) (22500-311100)

Référence pièce:

22500-311100
Réinitialiser
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce
22500-311100

Module

Matière du corps de base

Désignation

Surface corps

A=Entraxe

D1=Diamètre du cercle divisé

(mm)

D2=diamètre du cercle divisé

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

Z1

Z2

Angle d'hélice

Couple de sortie T2 Graisse minérale

(Nm)

Couple de sortie T2 Huile minérale

(Nm)

Couple de sortie T2 Huile synthétique

(Nm)

Rapport de transmission

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
0.5
Acier
Vis sans fin
Cémenter
-
11.96
-
12.96
-
1
-
2° 24
7.4
8.9
11.1
-
0.0160
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
52.29 €
( 62.23 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Conviennent pour une utilisation prolongée à haut régime et avec des couples élevés

· Angle de pression 15°

· Pour la fabrication d'engrenages à vis sans fin avec un angle d'axe de 90°

· Vis sans fin cémentée et rectifiée

· Prêts à installer