Grenouillère avec étrier à ressort, trou de fixation visible, forme A, acier et acier inox. (05526) (Numéros de référence)

Grenouillère avec étrier à ressort, trou de fixation visible, forme A, acier et acier inox. (05526)
· Technique de fermeture simple pour caches, habillages et conteneurs

· Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de réservoirs

· Résistantes aux vibrations grâce au dépassement du point mort

· Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées

· Matériau : acier ou Inox 1.4301

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05526-1550911
05526-1550912
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Surface corps PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

5.09 €

1 4 jours AcierZingué, passivé et traité top coatNon0.0449

10.43 €

1 4 jours Acier inoxydableNaturelOui0.0435

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A Désignation Grenouillère Type de produit Standard
Finition 1 Avec étrier à ressort Finition 2 Trou de fixation visible RoHS Oui

Assistance technique