Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05596-42-1215250 |
05596-42-1515250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | S=épaisseur de battant | |
---|---|---|---|---|---|
4.14 € | 1 | 4 jours | 1.2 | ||
4.14 € | 1 | 4 jours | 1.5 |
Loading...
Matériau du composant | Acier inoxydable | Forme | A | Désignation | Verrou à déclic |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | Noir | Finition 2 | Encliquetables | B=Largeur(mm) | 25.2 |
B1(mm) | 22.1 | H=Hauteur(mm) | 13 | H1=Surface totale de maintien(mm) | 6.7 |
H2(mm) | 2 | H3(mm) | 22.4 | L=Longueur(mm) | 31 |
L1(mm) | 35.3 | L2(mm) | 4 | L3(mm) | 22 |
L4(mm) | 8.5 | R(mm) | Max. 0.25 | Plage de température(°C) | -40 To 60 |
Code acier | 1.4310 | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Poids (ERP)(kg) | 0.0100 |
Configurer
Propriétés de base
S=épaisseur de battant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles