Verrou à déclic schale, encliquetables, forme B petit, ABS (05596)

Verrou à déclic schale, encliquetables, forme B petit, ABS (05596)
· Utilisation facile

· Pour vantaux d'épaisseur 1,2 à 2,2 mm

· Pour espaces restreints

· Montage simple et rapide sans outil

· Montage affleurant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05596-42-1315300
05596-42-1615300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S=épaisseur de battant

4.93 €

1 4 jours 1.3

4.93 €

1 4 jours 1.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Acier inoxydable Forme B Type de forme Petit
Désignation Verrou à déclic Couleur principale Noir Finition 2 Encliquetables
B=Largeur(mm) 30.5 B1(mm) 25.1 H=Hauteur(mm) 13
H1=Surface totale de maintien(mm) 6.7 H2(mm) 2 H3(mm) 25.4
L=Longueur(mm) 47 L1(mm) 55 L2(mm) 4
L3(mm) 38.1 L4(mm) 12.7 R(mm) Max. 0.25
Plage de température(°C) -40 To 60 Code acier 1.4310 RoHS Oui
PL Edelstahl Non Poids (ERP)(kg) 0.0140

Assistance technique