Verrou à déclic schale, encliquetables, forme C moyen, ABS (05596)

Verrou à déclic schale, encliquetables, forme C moyen, ABS (05596)
· Utilisation facile

· Pour vantaux d'épaisseur 1,2 à 2,2 mm

· Pour espaces restreints

· Montage simple et rapide sans outil

· Montage affleurant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05596-42-2015500

Référence pièce
05596-42-2015500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.46 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant acier inoxydable Forme C Type de forme moyen
Désignation Verrou à déclic Couleur principale noir Finition 2 encliquetables
B=Largeur 50.8 B1 44.2 H=Hauteur 13
H1=zone de retenue totale 6.7 H2 2 H3 44.5
L=Longueur 47 L1 54.6 L2 4
L3 38.1 L4 12.7 R max. 0.25
Plage de température(°C) -40 to 60 S=épaisseur de battant 2 Code acier 1.4310
RoHS oui PL Edelstahl non Poids (ERP)(kg) 0.0127

Vous vous trouvez sur la page de Verrou à déclic schale, encliquetables, forme C moyen, ABS (05596), le numéro d'article est le suivant: 05596-42-2015500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05596-42-2015500.

Assistance technique