Verrou à déclic schale, encliquetables, forme D grand, ABS (05596)

Verrou à déclic schale, encliquetables, forme D grand, ABS (05596)
· Utilisation facile

· Pour vantaux d'épaisseur 1,2 à 2,2 mm

· Pour espaces restreints

· Montage simple et rapide sans outil

· Montage affleurant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05596-42-2221500

Référence pièce
05596-42-2221500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.46 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Acier inoxydable Forme D Type de forme Grand
Désignation Verrou à déclic Couleur principale Noir Finition 2 Encliquetables
B=Largeur(mm) 52.9 B1(mm) 44.2 H=Hauteur(mm) 19
H1=Surface totale de maintien(mm) 6.7 H2(mm) 2 H3(mm) 44.5
L=Longueur(mm) 48 L1(mm) 56 L2(mm) 4
L3(mm) 38.1 L4(mm) 12.7 R(mm) Max. 0.25
Plage de température(°C) -40 To 60 S=épaisseur de battant 2.2 Code acier 1.4310
RoHS Oui PL Edelstahl Non Poids (ERP)(kg) 0.0200

Vous vous trouvez sur la page de Verrou à déclic schale, encliquetables, forme D grand, ABS (05596), le numéro d'article est le suivant: 05596-42-2221500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05596-42-2221500.

Assistance technique