Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable, Forme A, verrouillable (05596-44)

Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable, Forme A, verrouillable (05596-44)
· Utilisation facile

· Pour vantaux d'épaisseur 0,9 à 1,6 mm

· Versions verrouillables

· Montage simple et rapide sans outil

· Montage affleurant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05596-44-10926340
05596-44-11326340
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S=épaisseur de battant

14.46 €

1 4 jours 0.9-1.2

14.46 €

1 4 jours 1.3-1.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Acier inoxydable Forme A Type de forme Verrouillable
Désignation Verrou à déclic Couleur principale Noir Finition 2 Encliquetables
B=Largeur(mm) 34 B1(mm) 30.2 B2(mm) 17
H=Hauteur(mm) 24.6 H1=Surface totale de maintien(mm) 6.7 H2(mm) 2
H3(mm) 30.5 L=Longueur(mm) 61 L1(mm) 67.4
L2(mm) 6.7 L3(mm) 12.5 L4(mm) 49
R(mm) Max. 0.25 Plage de température(°C) -40 To 60 Code acier 1.4310
RoHS Oui PL Edelstahl Non Poids (ERP)(kg) 0.0250

Assistance technique