Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05596-44-00926340 |
05596-44-01326340 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | S=épaisseur de battant | |
---|---|---|---|---|---|
6.04 € | 1 | 4 jours | 0.9-1.2 | ||
6.04 € | 1 | 4 jours | 1.3-1.6 |
Loading...
Matériau du composant | Acier inoxydable | Forme | B | Type de forme | Non verrouillables |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Verrou à déclic | Couleur principale | Noir | Finition 2 | Encliquetables |
B=Largeur(mm) | 34 | B1(mm) | 30.2 | B2(mm) | 17 |
H=Hauteur(mm) | 24.6 | H1=Surface totale de maintien(mm) | 6.7 | H2(mm) | 2 |
H3(mm) | 30.5 | L=Longueur(mm) | 61 | L1(mm) | 67.4 |
L2(mm) | 6.7 | L3(mm) | 12.5 | L4(mm) | 49 |
R(mm) | Max. 0.25 | Plage de température(°C) | -40 To 60 | Code acier | 1.4310 |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non | Poids (ERP)(kg) | 0.0140 |
Configurer
Propriétés de base
S=épaisseur de battant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles