Fermetures à déclic en inox, avec poignée, escamotables, Forme B (05596-05)

Fermetures à déclic en inox, avec poignée, escamotables, Forme B (05596-05)
· Adaptées à une utilisation en intérieur comme en extérieur

· Utilisation simple et rapide

· Pour vantaux d'épaisseur 2 à 22 mm

· Versions verrouillables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05596-05-1002356044
05596-05-1002356055
05596-05-1012356044
05596-05-1012356055
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Surface corps H7
(mm)
Vis S=épaisseur de battant Poids (ERP)
(kg)

88.80 €

1 4 jours Poli23M4x62-120.3845

88.80 €

1 4 jours Grenaillée mate23M4x62-120.3846

88.80 €

1 4 jours Poli12.5M4x2012-220.3553

88.80 €

1 4 jours Grenaillée mate12.5M4x2012-220.3564

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable A2 Forme B Type de forme Non verrouillables
Désignation Verrou à déclic Finition 1 Avec poignée Finition 2 Escamotable
A(mm) 19 B=Largeur(mm) 60 B1(mm) 32
B2(mm) 5.4 D=diamètre(mm) 49.5 D1(mm) 50
D2(mm) 4.5 F=Force de retenue(N) 850 F1=Force de traction(N) 100
H=Hauteur(mm) 35.9 H1(mm) 31.1 H2(mm) 4.5
H3(mm) 30.5 H4(mm) 25.5 H5(mm) 14
H6(mm) 33 L=Longueur(mm) 41 L1(mm) 5.6
L2(mm) 11 L3(mm) 8.6 Code acier 1.4401
RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique