Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05596-06-1102356044 |
05596-06-1102356055 |
05596-06-1112356044 |
05596-06-1112356055 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Surface corps | H4 (mm) | Vis | S=épaisseur de battant | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.61 € | 1 | 4 jours | Poli | 23 | M4x6 | 2-12 | 0.4510 | ||
109.61 € | 1 | 4 jours | Grenaillée mate | 23 | M4x6 | 2-12 | 0.4510 | ||
109.61 € | 1 | 4 jours | Poli | 12.5 | M4x20 | 12-22 | 0.4220 | ||
109.61 € | 1 | 4 jours | Grenaillée mate | 12.5 | M4x20 | 12-22 | 0.4220 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable A2 | Forme | A | Type de forme | Verrouillable |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Verrou à déclic | Finition 2 | Escamotable | A(mm) | 10 |
B=Largeur(mm) | 60 | D=diamètre(mm) | 49.5 | D1(mm) | 50 |
F1=Force de traction(N) | 100 | H=Hauteur(mm) | 35.9 | H1(mm) | 26.6 |
H2(mm) | 4.5 | H3(mm) | 30.5 | Code acier | 1.4401 |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Surface corps
H4(mm)
Vis
S=épaisseur de battant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles