Grenouillère avec étrier de serrage, trou de fixation cache, forme B, acier et acier inox. (05536)

Grenouillère avec étrier de serrage, trou de fixation cache, forme B, acier et acier inox. (05536)
· Technique de fermeture simple pour caches, habillages et conteneurs

· Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de réservoirs

· Résistantes aux vibrations grâce au dépassement du point mort

· Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées

· Peuvent être protégées contre tout desserrage intempestif et peuvent être plombées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05536-2521221
05536-2521222
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Surface corps Code acier PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

7.55 €

1 4 jours AcierZingué, passivé et traité top coat-Non0.1620

11.69 €

1 4 jours Acier inoxydableNaturel1.4301Oui0.1546

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B Désignation Grenouillère Type de produit Standard
Finition 1 Avec étrier de serrage Finition 2 Trou de fixation cache RoHS Oui

Assistance technique