Grenouillère avec crochet de bridage ré, modèle lourd, forme A trou de fixation visible, acier (05560)

Grenouillère avec crochet de bridage ré, modèle lourd, forme A trou de fixation visible, acier (05560)
· Technique de fermeture simple pour caches, habillages et conteneurs

· Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de réservoirs, véhicules utilitaires et machines agricoles

· Protégée contre toute ouverture involontaire

· Vérin de bridage réglable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05560-1702041
05560-1852371
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Force de retenue F1
(N)
Poids (ERP)
(kg)

74.20 €

1 4 jours 4962371830147M10301714204861625165200000.4911

100.38 €

1 4 jours 6582502036158.5M14x1.53220182371042140190305001.0330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme A Désignation Grenouillère
Type de produit Modèle lourd Surface corps Zingué et passivé Finition 1 Avec crochet de bridage réglable
Finition 2 Trou de fixation visible RoHS Oui

Assistance technique