Grenouillère non verrouillables, trou de fixation cache, zinc (05547)

Grenouillère non verrouillables, trou de fixation cache, zinc (05547)
· Design compact et attrayant

· Pour les forces de fermeture importantes

· Sans serrure à barillet

· Inviolable grâce à la fixation cachée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05547-10-10064
05547-10-10076
05547-10-20064
05547-10-20076
05547-10-30064
05547-10-30076
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Surface corps B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
E
(mm)
E2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

6.44 €

1 4 jours NoirLaquée poudre26.519.71230186.53.564.815.50.0688

8.49 €

1 4 jours NoirLaquée poudre32241634.5218476160.1000

7.48 €

1 4 jours -Chromée brillante26.519.71230186.53.564.815.50.0681

9.52 €

1 4 jours -Chromée brillante32241634.7218476160.1159

7.48 €

1 4 jours -Chromé mat26.519.71230186.53.564.815.50.0692

9.52 €

1 4 jours -Chromé mat32241634.9218476160.1159

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc Désignation Grenouillère Finition 1 Non verrouillables
Finition 2 Trou de fixation cache D 3.2 D1(mm) 3.2
E1(mm) 12 L2(mm) 6 RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique