Cremaillere droite, carré, acier (22420)

Cremaillere droite, carré, acier (22420)
· Pour un montage en continu

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, technique de convoyage, robotique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22420-010150X1000
22420-010150X2000
22420-010150X500
22420-015170X1000
22420-015170X2000
22420-015170X500
22420-020200X1000
22420-020200X2000
22420-020200X500
22420-025250X1000
22420-025250X2000
22420-025250X500
22420-030300X1000
22420-030300X2000
22420-030300X500
22420-040300X1000
22420-040300X2000
22420-040400X1000
22420-040400X2000
22420-040400X3000
22420-040400X500
22420-050500X1000
22420-050500X2000
22420-050500X3000
22420-050500X500
22420-060600X1000
22420-060600X2000
22420-080800X1000
22420-080800X2000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur L Longueur réelle H1 Module H=Hauteur L Longueur nominale PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

52.56 €

1 4 jours 151002.17141151000-1.6000

120.14 €

1 4 jours 152001.19141152000-3.3000

26.37 €

1 4 jours 15499.5114115500-0.8000

72.28 €

1 4 jours 171003.7415.51.5171000-2.1000

144.44 €

1 4 jours 172002.7715.51.5172000-4.1000

36.23 €

1 4 jours 17499.5115.51.517500-1.0000

65.49 €

1 4 jours 201005.31182201000-2.7400

130.92 €

1 4 jours 202004.34182202000-5.6000

38.23 €

1 4 jours 20502.6518220500-1.4000

79.47 €

1 4 jours 251005.3122.52.5251000-4.4000

158.93 €

1 4 jours 252002.7722.52.5252000-8.7000

39.68 €

1 4 jours 25502.6522.52.525500-2.2000

107.60 €

1 4 jours 301008.45273301000-6.3000

189.35 €

1 4 jours 302007.48273302000-12.6000

53.75 €

1 4 jours 30499.5127330500-3.2000

95.94 €

1 4 jours 301005.31264301000non5.9200

191.72 €

1 4 jours 302010.62264302000non12.0000

139.20 €

1 4 jours 401005.31364401000non11.2000

267.21 €

1 4 jours 402010.62364402000non20.0000

389.86 €

1 4 jours 403003.36364403000non31.3000

69.59 €

1 4 jours 40502.6536440500non5.5000

189.57 €

1 4 jours 501005.31455501000non17.2000

369.69 €

1 4 jours 502010.62455502000non35.0000

597.28 €

1 4 jours 503000.22455503000non45.3000

94.75 €

1 4 jours 50502.6545550500non8.6200

255.85 €

1 4 jours 601017.88546601000non25.2000

499.71 €

1 4 jours 602016.9546602000non50.4000

506.10 €

1 4 jours 801005.31728801000non44.0000

1,012.19 €

1 4 jours 802010.62728802000non89.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 droite Matière du corps de base acier Désignation Crémaillère
Finition 2 carré Surface corps naturel RoHS oui

Assistance technique