Crémaillères rondes en inox, denture droite fraisée, angle de pression 20° (22425-20)

Crémaillères rondes en inox, denture droite fraisée, angle de pression 20° (22425-20)
· Diamètre extérieur étiré h9

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, technique de convoyage, robotique

· Résistant à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22425-20-110060X1000
22425-20-110060X2000
22425-20-115090X1000
22425-20-115090X2000
22425-20-120120X1000
22425-20-120120X2000
22425-20-125150X1000
22425-20-125150X2000
22425-20-130180X1000
22425-20-130180X2000
22425-20-140240X1000
22425-20-140240X2000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Module Longueur L
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(Ø)
H=Hauteur
(mm)
H1 Poids (ERP)
(kg)

175.89 €

1 4 jours 110006101090.5800

287.81 €

1 4 jours 120006101091.2100

177.23 €

1 4 jours 1.510009151513.51.2800

335.80 €

1 4 jours 1.520009151513.52.5600

181.22 €

1 4 jours 21000122020182.2800

362.44 €

1 4 jours 22000122020184.5200

215.86 €

1 4 jours 2.5100015252522.53.5600

479.69 €

1 4 jours 2.5200015252522.57.1200

278.22 €

1 4 jours 31000183030275.1400

587.36 €

1 4 jours 320001830302710.2800

407.75 €

1 4 jours 41000244040369.2100

863.44 €

1 4 jours 420002440403619.2200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Rack rond Matériau Acier inoxydable Finition 1 Droite
Finition 2 Rond Désignation Crémaillère Surface corps Naturel
RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique