Chaîne à rouleaux DIN 8187, acier (04211)

Chaîne à rouleaux DIN 8187, acier (04211)
· Précontrainte

· Faible allongement de la chaîne

· La longueur de la chaîne est réglable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04211-03-150125
04211-03-150250
04211-03-150500
04211-03-151000
04211-03-400125
04211-03-400250
04211-03-400500
04211-03-401000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de serrage max.
(kN)
L=Longueur G P B1 L1 B=Largeur Poids (ERP)
(kg)

19.73 €

1 4 jours 151261515.87513111200.1066

21.38 €

1 4 jours 152531515.87513238200.2300

35.25 €

1 4 jours 155071515.87513492200.4724

44.41 €

1 4 jours 1510151515.875131000200.9569

22.22 €

1 4 jours 401482125.425127330.3546

28.80 €

1 4 jours 402502125.425229330.6220

41.11 €

1 4 jours 405042125.425483331.3118

62.50 €

1 4 jours 4010122125.425991332.6800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 simple Matière du corps de base acier Désignation Chaîne À Rouleaux
DIN DIN 8187 RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique