Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22200-51121000 |
22200-51140340 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | P (mm) | ISO No. | Convient pour les chaînes | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.76 € | 1 | 4 jours | 38.1 | 24 B-1 | 1 1/2 x 1 | 0.2624 | ||
4.71 € | 1 | 4 jours | 31.75 | 20 B-1 | 1 1/4 x 3/4 | 0.1089 |
Loading...
Type | Articulations, maillons coudés | Matériau | Acier | Désignation | Élément de liaison |
---|---|---|---|---|---|
Forme | S | Type de forme | Maillon rapide avec fermeture à goupille | Finition 1 | 1-module |
DIN ISO | DIN ISO 606 | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
P(mm)
ISO No.
Convient pour les chaînes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles