Élément de liaison, forme L maillon coudé avec goupille, acier (22200)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22200-40120516
22200-40340716
22200-40380732
22200-40580308
22200-40800030
22200-41001702
22200-41121000
22200-41140340
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
P n° ISO Convient pour les chaînes Poids (ERP)
(kg)

1.52 €

1 4 jours 12.708 B-11/2 x 5/160.0102

2.25 €

1 4 jours 19.0512 B-13/4 x 7/160.0261

1.12 €

1 4 jours 9.52506 B-13/8 x 7/320.0044

1.92 €

1 4 jours 15.87510 B-15/8 x 3/80.0167

1.88 €

1 4 jours 805 B-18.0 x 3.0mm0.0021

6.76 €

1 4 jours 25.416 B-11 x 17.02 mm0.0841

16.12 €

1 4 jours 38.124 B-11 1/2 x 10.3064

9.34 €

1 4 jours 31.7520 B-11 1/4 x 3/40.1413

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 1-module Matière du corps de base acier Désignation Élément De Liaison
DIN ISO DIN ISO 606 Forme L Type de forme Maillon enfichable avec fermeture à ressort
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique