Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22201-40120516 |
22201-40340716 |
22201-40380732 |
22201-40580308 |
22201-40800030 |
22201-41001702 |
22201-41121000 |
22201-41140340 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | P | n° ISO | Convient pour les chaînes | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.54 € | 1 | 4 jours | 12.7 | 08 B-2 | 1/2 x 5/16 | 0.0180 | ||
5.12 € | 1 | 4 jours | 19.05 | 12 B-2 | 3/4 x 7/16 | 0.0499 | ||
3.86 € | 1 | 4 jours | 9.525 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 0.0075 | ||
5.71 € | 1 | 4 jours | 15.875 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 0.0318 | ||
5.12 € | 1 | 4 jours | 8 | 05 B-2 | 8.0 x 3.0mm | 0.0033 | ||
10.98 € | 1 | 4 jours | 25.4 | 16 B-2 | 1 x 17.02 mm | 0.1538 | ||
44.23 € | 1 | 4 jours | 38.1 | 24 B-2 | 1 1/2 x 1 | 0.5574 | ||
30.07 € | 1 | 4 jours | 31.75 | 20 B-2 | 1 1/4 x 3/4 | 0.2635 |
Loading...
Finition 1 | 2-module | Matière du corps de base | acier | Désignation | Élément De Liaison |
---|---|---|---|---|---|
DIN ISO | DIN ISO 606 | Forme | L | Type de forme | Maillon enfichable avec fermeture à ressort |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
P
n° ISO
Convient pour les chaînes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles