Élément de liaison, forme L maillon coudé avec goupille, acier inox. (22213)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22213-40120516
22213-40340716
22213-40380732
22213-40580308
22213-41001702
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
P n° ISO Convient pour les chaînes Poids (ERP)
(kg)

11.08 €

1 4 jours 12.708 B-21/2 x 5/160.0184

23.68 €

1 4 jours 19.0512 B-23/4 x 7/160.0486

10.53 €

1 4 jours 9.52506 B-23/8 x 7/320.0086

15.19 €

1 4 jours 15.87510 B-25/8 x 3/80.0319

39.37 €

1 4 jours 25.416 B-21 x 17.02 mm0.1333

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 2-module Matière du corps de base acier inoxydable Désignation Élément De Liaison
DIN ISO DIN ISO 606 Forme L Type de forme Maillon enfichable avec fermeture à ressort
RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique